Plaque support pivotante pour plus de flexibilité lors de l'équipement intérieur pour la gestion des câbles, fixation de petits appareils, bandeaux de prises, etc.
- Référence:
- DK 7501100
- Description produit
- La plaque support pivotante offre un maximum de flexibilité pour le guidage des câbles, la fixation de petits appareils, de bandeaux de prises, etc. Son positionnement se règle en profondeur selon une trame au pas de 25 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 350 mm
Hauteur: 485 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,3 kg
- Poids brut
- 2,85 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177625433
- ECLASS 8.0
- 27189234