Tablette à fixer sur ossature pour armoires de largeur 600 mm, 800 mm

Référence: DK 7266035

Pour le montage dans des armoires sans montants 19".

Référence:
DK 7266035
Modèle
pleine
Description produit
Pour la fixation sur le cadre, pour l'intégration dans les armoires sans plan 19".
Avantages
Possibilité de monter des boulons de fixation ou des rails de fixation dans la profondeur de la baie selon une trame au pas de 25 mm
Perforation de montage pour poignées présente
Domaines d'application
Pour le montage dans des baies sans montants 19"
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Tablette ajourée
Possibilités de montage
Montage fixe : tablette d'appareillage, 50 kg avec boulons de fixation sur rails de montage
Montage fixe : tablette d'appareillage, 100 kg avec rails de fixation sur rails de montage
Réglable en profondeur : tablette d'appareillage avec rails télescopiques sur rails de montage
Charge admissible
50 kg en charge statique
Consigne de montage
Deux rails de montage supplémentaires sont nécessaires pour le plan de montage intérieur
Remarque
Profondeur max. des tablettes = profondeur de la baie - 100 mm
Dimensions
Largeur: 471 mm
Hauteur: 29 mm
Profondeur: 600 mm
Convient à
Type de coffret: VX
VX IT
TS IT
Largeur: 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,886 kg
Poids brut
4,086 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177165892
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Documentations
Notice d'utilisation