Presse-étoupes CEM

Référence: SZ 2411160

Les lamelles de serrage intégrées assurent un serrage fiable et une décharge de traction qui ménage les câbles.

Référence:
SZ 2411160
Modèle
Presse-étoupes, PG
Description produit
Possibilité de couper la gaine du câble au point de contact ou de la supprimer totalement à l'intérieur du coffret. Le blindage du câble à l'intérieur du coffret est préservé. Lors du vissage, le contre-écrou fourni entame automatiquement le revêtement de la tôle du coffret pour établir une liaison conductrice.
Matériau
Laiton
Joint : CR/NBR
Finition
Nickelé
Remarque
Diamètre minimal du blindage de câble = diamètre du câble moins la gaine du câble
Diamètre min. de câble
10 mm
Diamètre max. de câble
14 mm
Indice de protection IP 69K
IP 69K
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68
Diamètre du blindage (min.)
8 mm
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,215 kg
Poids brut
0,22 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177022508
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Info sheet