Cuivre étamé, en différentes longueurs et sections avec douilles de contact serties, efficace contre l'effet pelliculaire du courant à hautes fréquences, possibilités de raccordement souples.
- Référence:
- SZ 2412210
- Description produit
- Cuivre étamé, de longueurs et sections différentes, avec douilles de contact serties. Dans le domaine des hautes fréquences, les rubans plats de mise à la masse s'opposent à l'effet Kelvin et offrent simultanément des possibilités de raccordement extrêmement flexibles.
- Section
- 10 mm²
- Raccordement
- M6 – M6
- Remarque
- Veuillez respecter la notice de montage ou la brochure de mise à la masse des armoires et coffrets électriques correspondants.
- Dimensions
- Longueur: 200 mm
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,21 kg
- Poids brut
- 0,26 kg
- Numéro du tarif douanier
- 74198010
- EAN
- 4028177022553
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Description produit
- SZ Rubans plats de mise à la masse, taille : M6, pour section de 10 mm²
- Homologations
- UL + C-UL (listed)