Blocage de crémone selon CNOMO

Référence: TS 8611210

Le blocage empêche le mouvement des crémones lorsque la porte est ouverte.

Référence:
TS 8611210
Description produit
Le blocage empêche le mouvement des crémones lorsque la porte est ouverte.
Possibilités de montage
Adapté à toutes les crémones des portes pleines et vitrées TS avec serrure standard ou poignée Confort
À monter sur le goujon du guidage de crémone
Remarque
CNOMO est une prescription de l'industrie automobile française. Pour des raisons de sécurité, la poignée ne doit pas pouvoir être fermée lorsque la porte est ouverte.
Convient à
Type de coffret: TS
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,07 kg
Poids brut
0,082 kg
Numéro du tarif douanier
83015000
EAN
4028177213135
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
TS Blocage de crémone selon CNOMO
Documentations
Info sheet