Clé universelle à panneton double de 5 mm, pour triangles et carrés de 7 mm et 8 mm ainsi qu'un adaptateur d'embout et embout réversible pour empreinte Torx 25 et 30
- Référence:
- SZ 2549500
- Modèle
- universel
- Description produit
- Pour dispositifs de verrouillage
- Composition de la livraison
- Avec adaptateur pour embout et embout réversible pour empreinte étoile taille 25 et 30
- Remarque
- Les boîtiers de jonctions, coffrets et armoires électriques HD sont livrés d'origine avec une clé de ce type.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,07 kg
- Poids brut
- 0,075 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83017000
- EAN
- 4028177526013
- ETIM 9
- EC000175
- ETIM 8
- EC000175
- ECLASS 8.0
- 27409215
- Description produit
- Clé universelle à panneton double de 5 mm, pour triangles et carrés de 7 mm et 8 mm ainsi qu'un adaptateur d'embout et embout réversible pour empreinte Torx 25 et 30