Poignées à intégrer dans différents systèmes d'armoires.
- Référence:
- DK 7320700
- Modèle
- Poignée Ergoform-S
- Description produit
- Pour la commande et la surveillance via une unité de commande du type CMC III ou interface IoT.
- Avantages
- Gestion d'accès autonome et libération de la poignée au moyen d'un code chiffré et d'une carte à transpondeur
- Gestion des autorisations et de l'ouverture à distance via le réseau
- Interface Web intégrée et connexion à des systèmes de gestion centralisés via l'unité de commande
- Enregistrement à chaque ouverture de porte avec horodatage
- Domaines d'application
- Gestion d'accès centralisée via le réseau sans clé ou le système de fermeture
- Baies réseaux individuelles avec équipements IT sensibles
- Salles informatiques avec des exigences de sécurité accrues ou applications de colocation / hébergement
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Câble de raccordement (3 m) avec fiche RJ 12
- Type de verrouillage
- Electromagnétique
- Courant nominal max.
- 0,1 A
- Nombre de participants par interface IoT (max.)
- 16
- Nombre de participants de l'UC compacte (max.)
- 2
- Nombre de participants de l'UC (max.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Max. 5 unités avec une alimentation via PoE
- Plage de température de fonctionnement
- 5 °C...40 °C
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,76 kg
- Poids brut
- 0,76 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177367470
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
- TE Poignée électromagnétique pr CMCIII