Centre d'usinage par outil Perforex BC 1001 HS

Référence: AS 4050.101

Réduction des coûts dans la modification automatisée des coffrets et armoires électriques. Quasiment tous les coffrets et armoires électriques peuvent être usinés simplement et rapidement.

Référence:
AS 4050.101
Modèle
Usinage de pièces plates
Plateau d'appui breveté avec aspiration intégrée des copeaux de fraisage
Broche haute performance avec lubrification minimale
Vérification automatique des outils
Outils DIN
Dispositif de serrage pneumatique
Description produit
La Perforex BC 1001 HS peut usiner quasiment toutes les armoires électriques. Ce centre d'usinage par outil constitue la machine la plus compacte et économique au sein de la gamme Perforex BC.
Avantages
Retour sur investissement (ROI) rapide et rendement nettement accru
Courtes durées de passage avec une qualité d'usinage constante
Travail rapide, précis et fiable
Programmation d'atelier facile à apprendre permettant une maintenance à distance
Logiciel avec base de données centralisée compatible pour réseaux
Les travaux d'atelier programmés sont immédiatement disponibles et réutilisables.
Composition de la livraison
La Perforex BC est configurée en fonction des besoins
Matériaux usinables
Aluminium
Acier
Acier inoxydable
Plastique
Cuivre
Options machine
Usinage des enveloppes 4050.010
Commande de la machine
Programmation en atelier
Commande numérique, 4 axes
Optipanel Rittal avec écran 24"
Sécurité
Grille de protection avec dispositif de protection optique
Grillage de protection à l'arrière avec l'option d'usinage des enveloppes
Interfaces
Connexion à différents systèmes CAO
Prise en charge des formats DXF
EPLAN Pro Panel
Configurateur RiCS
Remarque
Jeu d'outils à la machine lors de la livraison
Sous réserve de modifications techniques
Surface utile
Largeur: 3.980 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 3.400 mm
Alimentation en air comprimé
6 bar
Nombre d'emplacements d'outils
18
Tool holder (Pick-up-System)
Oui
Tension de commande (DC)
24 V
Courant nominal max.
32 A
Tension nominale
400 V, 3~, 50 Hz
Maximum machinable area for cubic parts
Largeur: 750 mm
Hauteur: 1.400 mm
Surface utile
Largeur: 3.980 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 3.400 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
1 600 kg
Numéro du tarif douanier
84571090
EAN
4028177804524
ETIM 7.0
EC000000
ECLASS 8.0
36600890
Description produit
Perforex BC 1001 HS Machining centre

Calculateur de retour sur investissement centre d’usinage Perforex MT

Calculez le retour sur investissement de votre centre d’usinage Perforex MT