Applications

L'armoire monobloc VX SE est exactement comme nos clients : polyvalente !

Profitez des avantages des armoires électriques monobloc VX SE pour vos applications dans différents secteurs d'activité : degré de protection élevé, large palette de dimensions à partir de 300mm de profondeur jusqu'à 1800mm de largeur, divers matériaux proposés, études simplifiées et vaste gamme d'accessoires

Construction de machines

L'armoire électrique monobloc VX SE, grâce à sa grande robustesse et rigidité, est particulièrement adaptée à la construction des machines qui exigent des charges dynamiques.

Industrie pharmaceutique

L'armoire électrique monobloc VX SE en acier inoxydable est idéale pour être implantée dans l'industrie pharmaceutique. L'absence d'interstices entre les parois latérales, le toit et l'ossature de l'armoire empêche tout dépôt de saleté. Les surfaces lisses permettent un nettoyage facile.

Industrie agroalimentaire

Pour les exigences élevées en matière d'hygiène. La surface lisse (polissage au grain 400 avec un taux de rugosité inférieur à 0,8) empêche l'incrustation de virus et bactéries dans le matériau. Le degré de protection élevé jusqu'à IP 66/NEMA 4X autorise un nettoyage au jet d'eau.

Secteur tertiaire

Les armoires électriques monobloc VX SE de 300 mm de profondeur constituent la solution sur mesure pour les espaces restreints. En rajoutant certains accessoires comme des charnières à 180° ou des blocages de porte, les issues de secours restent toujours libres d'accès.

Avantages

Profitez des avantages des armoires électriques monobloc VX SE pour votre application

Les armoires électriques juxtaposables sont souvent utilisées individuellement. Souvent aussi parce que les avantages des armoires électriques monobloc ne sont pas assez connus :

Usinage modulaire

L'usinage des armoires électriques monobloc VX SE peut être effectué directement en usine.

Utilisez vos propres plans et commandez vos armoires avec découpes et perçages pour, par exemple, vos climatiseurs, ventilateurs à filtre ou plaques passe-câbles. Augmentez ainsi votre productivité dans la...

Convertisseur de références

Armoires électriques monobloc SE 8 vers VX SE

L'assistant de conversion vous permet une transformation aisée et rapide des articles SE 8 aux nouveaux articles VX SE.

Page produits

Armoires électriques

Les armoires électriques juxtaposables VX25 et TS 8 ainsi que les armoires monobloc SE disposent d'un profilé d'ossature qui a fait l'objet d'études poussées. L'équipement intérieur peut s'effectuer sur 2...