Standardizirani industrijski projekt

AC Combiner za fotonaponske projekte

Naziv: AC Combiner

Ekosustavi: Obnovljivi izvori energije

Područje primjene: Fotonaponski sustavi

Osnovne informacije: Unaprijed konfigurirano rješenje za izradu AC Combinera, kao osiguračke zaštite između invertera i glavnog priključka. Posebno razvijeno za fotonaponske sustave u mrežno paralelnom radu, temeljeno na AX kompaktnom ormaru s Ri4Power 185 mm sabirničkim sustavom za distribuciju energije, ispitano prema IEC 61439-1:2020-05 (izdanje 3.0) / EN 61439-1:2011 i IEC 61439-2:2020-07 (izdanje 3.0) / EN 61439-2:2011.

Unaprijed konfigurirano rješenje za realizaciju AC Combinera kao zaštitnog elementa između invertera i mrežnog priključka – idealna, individualno prilagodljiva polazna osnova za vaš projektni inženjering.

Standardizirani industrijski projekt razvijen je posebno za fotonaponske sustave > 30 kVA u mrežno paralelnom radu. Konfiguracija se temelji na AX kompaktnom ormaru 1281.000 s Ri4Power 185 mm sabirničkim sustavom za distribuciju energije te je ispitana u skladu s IEC 61439-1-2. Projekt također uključuje odgovarajuće ventilatorsko-filterske jedinice i grijače ormara za regulaciju klime, kao i kompaktne prekidače, NH osigurače s rastavljačem i zaštitu od prenapona. Nazivni napon 400 V, nazivna struja sklopne opreme do 630 A. 

Dobivate cjelovit Eplan projekt koji uključuje dokumentaciju i digitalni blizanac AC Combinera. Ovaj standardizirani industrijski projekt može se brzo i jednostavno prilagoditi vašim specifičnim potrebama. Značajnu uštedu vremena ostvarujete već u fazi inženjeringa zahvaljujući sigurnom i provjerenom sustavu. Montaža je dodatno znatno ubrzana jer AX ormar omogućuje unutarnju ugradnju bez dodatne obrade – bez bušenja, probijanja ili rezanja. Upravljački sustav sastavlja se neovisno o ormaru na zasebno ugrađenim perforiranim dijelovima. Time je osiguran neometan pristup svim ugrađenim komponentama, kao i jednostavno uklanjanje i ponovno sastavljanje upravljačkog sustava.

Vaše prednosti

  • Individualna rješenja mogu se realizirati u rekordnom roku na temelju unaprijed planirane konfiguracije
  • Provjeren sustav s optimalno usklađenim komponentama
  • Brza i pouzdana isporuka

Napomena​

  • Za vanjsku ugradnju potrebno je osigurati zaštitu od izravnog sunčevog zračenja, kiše i snijega.
  • Popis proizvoda može se jednostavno dodati u vašu košaricu u online trgovini.

Preuzimanja