Standardizirani industrijski projekt

DC Combiner za fotonaponske projekte

Naziv: DC Combiner

Ekosustavi: Obnovljivi izvori energije

Područje primjene: Fotonaponski sustavi

Osnovne informacije: Unaprijed konfigurirano rješenje za izradu DC Combinera, namijenjenog objedinjavanju više nizova solarnih modula. Opremljen osiguračima za fotonaponske sustave i DC rastavljačima, temeljen na AX plastičnom ormaru s jednopolnim nosačem sabirnica.

Unaprijed konfigurirano rješenje za realizaciju DC Combinera – idealna, individualno prilagodljiva polazna osnova za vaš projektni inženjering.

Standardizirani industrijski projekt razvijen je posebno za fotonaponske sustave. Konfiguracija se temelji na AX plastičnom ormaru 1468.000 s jednopolnim nosačem sabirnica 9340.030. Nazivni napon 1500 V DC, nazivna struja sklopne opreme do 315 A.

Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja u fotonaponskim primjenama sprječava oštećenja modula i osigurava integritet kabela. Stupanj zaštite IP 66 čini ovo rješenje idealnim za vanjske uvjete, što je ključno za dugotrajnost i sigurnost sustava.

Dobivate cjelovit Eplan projekt koji uključuje dokumentaciju i digitalni blizanac DC Combinera. Ovaj standardizirani industrijski projekt može se brzo i jednostavno prilagoditi vašim specifičnim potrebama. Vrijedno vrijeme štedite već u fazi inženjeringa, oslanjajući se na siguran i provjeren sustav. Montaža je znatno ubrzana jer AX plastični ormar omogućuje unutarnju ugradnju bez dodatne obrade – bez bušenja, probijanja ili rezanja.

Preuzimanja