Naziv: Elektrolizatorski ormar
Ekosustavi: Vodik
Područje primjene: Proizvodnja vodika
Osnovne informacije: Unaprijed konfigurirano rješenje za izradu elektrolizatorskog ormara s VX IT 482,6 mm (19") unutarnjom ugradnjom, individualnom konfiguracijom s različitim opcijama veličina i modularnom strukturom. Za veće zahtjeve moguće je dodavanje više elektrolizatorskih modula. Polazna osnova za isplativu proizvodnju zelenog vodika. Dodatno su ugrađeni ventilatori za regulaciju unutarnje temperature ormara.
Unaprijed konfigurirano rješenje za realizaciju elektrolizatorskog ormara – idealna, individualno prilagodljiva polazna osnova za vaš projekt zelenog vodika.
Standardizirani industrijski projekt razvijen je posebno za potrebe proizvodnje zelenog vodika. Konfiguracija se temelji na VX IT ormaru 5309.190 s pripadajućom dodatnom opremom.
Opremljen termostatom, sustav je posebno prikladan za upravljanje ventilatorima, grijačima i izmjenjivačima topline. Termostat se također može koristiti kao signalni uređaj za nadzor unutarnje temperature ormara.
Dobivate cjelovit Eplan projekt koji uključuje dokumentaciju i digitalni blizanac elektrolizatorskog ormara. Ovaj standardizirani industrijski projekt može se brzo i jednostavno prilagoditi vašim specifičnim potrebama. Vrijedno vrijeme štedite već u fazi inženjeringa, oslanjajući se na siguran i provjeren sustav.