Standardizirani industrijski projekt

Spremnik za pohranu energije s Blue e+

Naziv: Spremnik za pohranu energije s Blue e+

Ekosustavi: Pohrana energije u baterijama

Područje primjene: Tehnologija hlađenja

Osnovne informacije: Unaprijed konfigurirano rješenje za spremnike za pohranu energije s visokoučinkovitom tehnologijom hlađenja koja pomaže smanjiti vaš ugljični otisak. Fleksibilni modularni koncept omogućuje jednostavnu prilagodbu vašim specifičnim zahtjevima. Ormari se mogu opremiti individualnim izborom vodilica i polica za komponente te su stoga prikladni za uporabu s različitim vrstama baterija.

Spremnici su dostupni u različitim veličinama:

  • 40 ft 3 x 3 kontejner (dubina ormara 800 mm)
  • 40 ft ISO HC kontejner (dubina ormara 600 mm)
  • 20 ft 3 x 3 kontejner (dubina ormara 800 mm)
  • 20 ft ISO HC kontejner (dubina ormara 600 mm)
  • 3 x 3 x 3 kontejner (dubina ormara 800 mm)
  • 10 ft ISO HC kontejner (dubina ormara 600 mm)

Svi spremnici opremljeni su visokoučinkovitom tehnologijom hlađenja Blue e+. Variranjem broja pojedinačnih rashladnih jedinica moguće je prilagoditi rashladni učinak zahtjevima konkretne primjene. Zahvaljujući integriranim toplinskim cijevima, rashladne jedinice pritom troše manje energije za postizanje potrebnog rashladnog učinka.

Standardizirani industrijski projekt isporučuje se zajedno s Rittal crtežima i CFD analizom.

Vaše prednosti

  • Modularno rješenje koje omogućuje jednostavnu prilagodbu individualnim potrebama
  • Neovisnost o određenoj vrsti baterije
  • Optimalno usklađene komponente
  • Visokoučinkovita tehnologija hlađenja
  • Niski operativni troškovi povećavaju isplativost vašeg sustava pohrane

Napomene

  • Rado ćemo vam pomoći u izradi prilagođenog dizajna spremnika za pohranu energije.
    Kontakt

Preuzimanja