Naziv: Niskonaponski razvodni ormar
Ekosustavi: IT
Područje primjene: Distribucija energije za IT
Osnovne informacije: Niskonaponski razvodni ormar, 400 V, 250 A s RiLineX sabirničkim sustavom za napajanje 18 VX IT ormara i 6 Blue e+ rashladnih jedinica, uključujući niskosnažne strujne transformatore za mjerenje energije.
Ovaj standardizirani industrijski projekt predstavlja platformu sabirničkog sustava RiLineX:
- Spreman za uporabu i modularne konstrukcije
- Standardna zaštita od dodira prema IP 2XB, s mogućnošću nadogradnje na IP 4X
- Jedinstveni sustav montaže za VX25
- Otpornost na kratki spoj Icw do 65 kA
- Nosivost struje do 550 A za bakrene sabirnice dimenzija 30x5 mm
- Ispitan kao modularno izlazno polje za Ri4Power
- Univerzalni sabirnički sustav za UL i IEC standarde
- Mogućnost proširenja u modulima 200/100/54 mm
- Jednostavno naknadno spajanje bez promjena na pričvršćenju sustava
- Jedinstveni uzorak bušenja, čak i kod spajanja ormara
Vaše prednosti
- Do 75 % uštede pri montaži: optimizirajte proces postavljanja uz značajne uštede vremena.
- 30 % uštede u inženjeringu: smanjite inženjerski napor uz unaprijed konfigurirana rješenja.
- Široke mogućnosti primjene: prilagodljivo velikom rasponu primjena zahvaljujući našim tehnološkim partnerima.
- Sveobuhvatna rješenja: Rittal standardizirani industrijski projekt može vam poslužiti kao pouzdana polazna osnova koju jednostavno prilagođavate svojim specifičnim potrebama. Ostvarite brzu implementaciju bez složenosti i troškova razvoja od nule. Povjerite nam predmontažu komponenti sustava za vašu niskonaponsku razvodnu opremu i iskoristite prednosti učinkovitih i pouzdanih rješenja.