Standardizirani industrijski projekt

DC mikro-mreža za rasvjetne sustave

Naziv: DC mikro-mreža za rasvjetne sustave

Ekosustav: Elektroenergetske mreže

Područje primjene: DC napajanje lokalnih rasvjetnih sustava

Osnovne informacije: Unaprijed konfigurirano rješenje za implementaciju DC mikro-mreže u svrhu testiranja, s priključkom na AC mrežu. Uključuje sve komponente potrebne za montažu te stoga predstavlja idealnu, prilagodljivu polaznu osnovu za planiranje projekata.

  • U središtu sustava nalazi se AFE ulazna jedinica snage 80 kW za opskrbu DC strujom u sekundarnom krugu. U osnovnoj konfiguraciji AFE može osigurati između 650 VDC i 840 VDC. DC mreža uzemljena je na AC strani, pri čemu pozitivni i negativni vodiči imaju polaritet simetričan u odnosu na uzemljenje. AFE unaprijed puni sekundarni krug kako bi se izbjegle visoke početne struje.
  • Ovaj standardizirani industrijski projekt pruža vam potpunu dokumentaciju za DC mrežu, uključujući električnu shemu i detaljan popis komponenti i proizvoda različitih proizvođača uključenih u sustav, kao polaznu osnovu za projektiranje vlastite DC mikro-mreže.
  • Kako bi se zadovoljili zahtjevi ispitnog postava, definirane su dodatne specifikacije:
    • Rad trofaznog B6 ispravljača.
    • Rad regulacijskog transformatora kao glavnog AC napajanja, čime se sekundarni krug može opskrbiti minimalnim naponom od 400 VDC.

Vaše prednosti

  • Projektirajte DC mikro-mrežu uz neprocjenjivo znanje o potrebnim komponentama i proizvodima.
  • Dokažite da se DC mikro-mreža može projektirati i koristiti s dostupnim tehničkim alatima i komponentama.

Preuzimanja