Rješenja za skladištenje energije

Otkrijte kako Rittal i Eplan ubrzavaju energetsku tranziciju. Preuzmite naš besplatni dokument o trendovima već danas.

Pozdrav promjenama!

Skladištenje energije za potpuno električno društvo – Modularno, skalabilno i spremno za budućnost

Rastuća potražnja za energijom plus rastući troškovi: Globalna transformacija prema potpuno električnom društvu stvara nove izazove i rastuću potražnju za inovativnim rješenjima.

Skladišta energije igraju ključnu ulogu u održivoj opskrbi energijom. Omogućuju učinkovitu integraciju obnovljivih izvora energije sigurnim skladištenjem viška električne energije i stavljanjem iste na raspolaganje točno po potrebi. Potencijalne primjene su praktički neograničene.

Rittal i Eplan isporučuju integralna hardverska i softverska rješenja kako bi pomogli svojim klijentima u razvoju decentraliziranih energetskih sustava s minimalnim rokovima realizacije projekta i pojednostavljenom montažom. Održivi, ​​dugoročni rad vaših energetskih sustava naša je misija, vođena temeljnim načelom: Elektrificirajte svoj sustav!

Spremnici energije i njihova potencijalna upotreba

Brži prijelaz na potpuno električno društvo s Rittalom i Eplanom

Modularna hardverska i softverska rješenja tvrtki Rittal i Eplan nude jedinstvene prednosti u svakoj fazi projekta, osiguravajući najbrže moguće proširenje sustava za pohranu energije. Održavanje i servisiranje osigurani su tijekom cijelog životnog ciklusa vašeg postrojenja – za dugotrajan i pouzdan rad.

Ključ je ovdje besprijekorni podaci! Inženjerski podaci generirani u Eplan oblaku pretvaraju se u značajne uštede vremena u svakoj sljedećoj fazi projekta. Od nabave komponenti za proizvođače rasklopnih uređaja do održavanja u svakoj fazi životnog ciklusa sustava, nastavit ćete koristiti prednosti inženjerskih podataka generiranih pomoću Eplana. ​

Ove informacije olakšavaju odabir svih potrebnih komponenti Rittal sustava i sastavljanje testiranog rasklopnog uređaja, uz automatsko generiranje provjere dizajna prema IEC 61439. Rittal komponente dostupne su odmah. Na primjer, strojevi Rittal Automation Systems koriste inženjerske podatke za olakšavanje super brze montaže i potpuno automatiziranu obradu žica. Rittal također može pomoći pri puštanju u rad nove opreme u novim i postojećim sustavima.

Ubrzajte svoje projekte uz korištenje iste količine resursa? Da, moguće je – zahvaljujući jedinstvenoj prednosti kombiniranja hardverskih i softverskih rješenja tvrtki Rittal i Eplan.

Standardizacija je ključ uspjeha. Naši konzultanti mogu vam savjetovati o uvođenju novih, učinkovitijih procesa kako biste iskoristili puni potencijal vaše tvrtke. Moderna softverska rješenja tvrtke Eplan imaju sve što vam je potrebno za planiranje vašeg sustava. Moderni konfiguratori za sva područja, od hlađenja do distribucije energije, također mogu generirati provjere dizajna prema IEC 61439, uključujući potpune popise dijelova, u roku od nekoliko sekundi. Rittal Automation Systems strojevi nude potpunu podršku pri montaži sustava, sve do potpune automatizacije cijelih faza procesa. To nam omogućuje izradu sustava po mjeri za vaš projekt i prilagođavanje specifičnim zahtjevima, unatoč standardizaciji. Više od 1000 servisnih stručnjaka diljem svijeta pruža tehničku podršku s minimalnim vremenom odziva i rado će vam dati operativne savjete na temelju analiza sustava i učinkovitosti kako biste iz svog projekta izvukli maksimum.

Zastarjela dokumentacija postrojenja, nestabilni lanci opskrbe i rastući standardi neki su od izazova povezanih s energetskom tranzicijom. Sve narudžbe moraju se obraditi brzo uz dosljedno poštivanje visokih sigurnosnih standarda za niskonaponske razvodne uređaje. Rješenja tvrtki Rittal i Eplan ne samo da vam pomažu u planiranju i izvršavanju sustava koji su u skladu sa standardima u najkraćem mogućem roku, već i u njihovom radu tijekom cijelog životnog ciklusa s visokim MTBF-om. Softver Eplan Cloud ispunjava sve standardne regulatorne zahtjeve. Planirani sustavi mogu se odobriti kao 3D modeli bez dodatnog napora. Rittal isporučuje izdržljive, certificirane komponente, od distribucije energije, preko hlađenja, do odgovarajućih kućišta, sve od dobavljača na jednom mjestu. Rittal ePocket digitalni džep za planove ožičenja osigurava da Dokumentacija vašeg stroja i postrojenja uvijek je ažurna, čime se operativno održavanje svodi na minimum. Ukoliko se ipak pojavi problem, na raspolaganju vam je preko 150 servisnih lokacija diljem svijeta koje će vam pružiti podršku i smanjiti vrijeme zastoja, kako bi se osigurao siguran dugoročni rad vašeg postrojenja i opreme.

Zajednički jezik za sve sudionike projekta pri izgradnji energetskog sustava je zajednička vizija Eplana i Rittala. Eplan Cloud platforma savršena je osnova za uspješnu suradnju između svih sudionika projekta pri izgradnji postrojenja. Eplan nudi stotine standardnih sučelja za naknadnu obradu u vodećim softverskim alatima. To sprječava prekide podataka i osigurava jedan zajednički jezik u cijelom projektu. Eplan Data Portal sadrži sve ključne komponente sustava tvrtke Rittal i popularnih dobavljača trećih strana. To jamči učinkovitu kontrolu projekta, od planiranja distribucije energije, preko odabira najučinkovitijeg rješenja za hlađenje, do montaže i puštanja sustava u pogon. Štoviše, Rittal jamči 360° uslugu za cijeli životni ciklus vašeg postrojenja. Potencijalni kvarovi se lako otklanjaju skenirano i interpretirano korištenjem modernih alata, a zatim riješeno

Energetska tranzicija je nezaustavljiva. Ipak, decentralizirani energetski sustavi moraju biti održivo učinkoviti i financijski isplativi za rad. Kombinacija Eplan softvera i Rittal hardvera pruža idealnu osnovu za kombiniranje održivosti s učinkovitošću. To omogućuje provedbu više projekata usmjerenih na decentralizaciju energetske infrastrukture bez povećanja kapaciteta. Eplan Cloud ostaje standard tijekom cijelog procesa planiranja i vaš alat za generiranje digitalnog blizanca. Rittal štiti lanac opskrbe i pruža skalabilna rješenja za širok raspon primjena. Standardne konfiguracije za energetske sustave pružaju planerima certificirana rješenja za njihove primjene, a istovremeno omogućuju dovoljan prostor za individualne izmjene. Modularna arhitektura sustava svih komponenti sustava omogućuje učinkovitu i isplativu montažu bez dugotrajnih procesa odobravanja, plus skalabilnost kad god vam zatreba. Naša 360° usluga produžit će vijek trajanja vašeg sustava i smanjiti troškove na svakoj fazi planiranja i životnog ciklusa.

Sveobuhvatna rješenja za energetsku tranziciju

Pozdrav, promjena – Vaše jedinstveno mjesto za sva rješenja. Za ubrzani prijelaz na potpuno električno društvo.

Ubrzajte svoje lokalne energetske sustave uz Eplan

Eplan ubrzava cijeli proces planiranja kada trebate restrukturirati svoj energetski krajolik. Standardizacija i automatizacija pomažu vam da u tren oka postignete sustave za pohranu energije!

Kućišta za pohranu energije: Mijenja pravila igre!

Rittal nudi širok izbor rješenja za unutarnje i vanjske sustave za pohranu energije – modularna, prilagodljiva i prikladna za integraciju u sve niskonaponske sustave.

Učinkovita kontrola klime za vaše skladišta energije

Pravilna temperatura ključna je za performanse i vijek trajanja vaših skladišta energije. Bez obzira odlučite li se za kontrolu klime na bazi zraka ili vode, pružamo sveobuhvatnu podršku i razvijamo najprikladnije rješenje za vaš sustav.

Učinkovitost i pouzdanost ujedinjeni u jednom sustavu distribucije energije

Igrajte na sigurno s iznimno fleksibilnom tehnologijom distribucije energije. Jednostavna, sigurna montaža i jednostavno planiranje ono su što izdvaja naša testirana rješenja.

Brza montaža sustava s Rittal Automation Systems

Naša rješenja, od ručnih alata do potpuno automatizirane strojne tehnologije, mogu vam pomoći da puno brže sastavite decentralizirane energetske sustave.

Sveobuhvatna usluga za vaš sustav

Uz Rittalovu 360° uslugu, tu smo za vas bilo kada i bilo gdje. To vam omogućuje produljenje vijeka trajanja vašeg sustava, smanjenje troškova i brzu pomoć u slučaju kvara.