RiLineX – The Power Platform

Neograničene mogućnosti za distribuciju energije

RiLineX je nova platforma 60 mm sabirničkog sustava za distribuciju električne energije u industriji, zgradama i infrastrukturi – neovisna o proizvođaču i bez licenci. Zbog toga je prikladna za upotrebu u gotovo svim sektorima, jer se individualno prilagođava praktički svakom zahtjevu. Standardizirane ploče mogu se po potrebi fleksibilno proširiti. Potpuno integrirana zaštita od dodira IP 2Xb, koja se može nadograditi na IP 4X, osigurava maksimalnu sigurnost i smanjuje razinu stručnog znanja o proizvodima i sustavima potrebnog za planiranje i instalaciju. Na taj način RiLineX postavlja nove standarde u distribuciji električne energije i pomaže vašem poduzeću da bude spremno za buduće izazove energetskog sektora.

Neograničene mogućnosti za distribuciju energije

Još više razloga za odabir RiLineX-a:

Modularni dizajn. Osnovni sustav može se individualno povezati bez alata ili kupiti kao potpuno sastavljena ploča. Sastavljanje 60 mm sabirničkih sustava nikada nije bilo jednostavnije:

Odredite sastav sustava pomoću konfiguracijskog alata.
Ugradite cijelu RiLineX ploču u ormar.

Alternativno:

  1. Sastavite svoju individualnu RiLineX ploču pomoću komponenti iz našeg modularnog sustava.
  2. Izrežite ravne bakrene sabirnice na željenu duljinu i umetnite ih u ploču.
  3. Na kraju postavite zaštitne pokrove od dodira.
  4. Ugradite prilagođeno rješenje ploče u ormar.
  5. Ugrađeni osnovni sustav (RiLineX ploču) povežite s adapterima komponenti.

Gotovo!

  • Zaštita od dodira do IP 2Xb
  • Mogućnost nadogradnje na IP 4X s prednje strane
  • Zajamčene, ispitane sistemske karakteristike (poput otpornosti na kratki spoj do 65 kA)
  • Pogodno za upotrebu do 1000 V AC i 1500 V DC
  • Uštedite do 30 % u fazi inženjeringa s Eplanom
  • Uštedite do 75 % pri montaži
  • Najkraće vrijeme reakcije za sve vrste projekata
  • Jednostavna logika montaže i smanjeni portfelj znače manju složenost
  • Pogodno za globalnu upotrebu s IEC 61439 i UL 508A odobrenjima
  • Sistemska platforma neutralna prema proizvođaču
  • Platforma bez licenci, otvorena za popularne tehnologije naših partnera
  • Potrebno manje specijaliziranog znanja o proizvodima
  • Otvoreni podaci za izradu odgovarajućih komponenti
  • Kompatibilno s prekidačima i uređajima RiLine60
  • Dostupni su adapteri komponenti za sve poznate proizvođače
  • Struktura i duljina mogu se slobodno odabrati unutar sistemske mreže

Bez obzira djelujete li u industriji, građevinskom sektoru ili IT infrastrukturi, RiLineX stvara idealnu platformu za sve vrste distribucije energije.

Vaša izravna poveznica s našim stručnjacima za RiLineX

Jeste li spremni za RiLineX? Naši stručnjaci rado će vam pružiti osobno savjetovanje i odgovoriti na sva tehnička pitanja.

Jedna platforma, beskrajne mogućnosti primjene

Budućnost je sada.

Budućnost distribucije energije, uvijek dostupna. Na RiLineX možete računati, dostupan je bilo kada i bilo gdje.

Pripremite se za potpuno električno društvo.

Klimatska neutralnost zahtijeva ekološki prihvatljive tehnologije i rješenja koja zadovoljavaju složene zahtjeve sadašnjosti i budućnosti.

Usredotočeno na energetski sektor.

RiLineX se koristi u svim situacijama koje zahtijevaju učinkovitost, sigurnost i prilagodljivost u distribuciji električne energije. To je savršeno rješenje za svaki sektor. Bez obzira radite li u industriji, građevinskom sektoru ili IT infrastrukturi,...

Sve što bi proizvođač panela mogao poželjeti.

Zajedno možemo ubrzati projekte i njihovu dostupnost u ekosustavu – s otvorenom sistemskom platformom RiLineX. Dostupno od travnja 2025.

Pridružite se našem programu tehnoloških partnera

U suradnji s tehnološkim partnerima, zajedničkim stručnim znanjem i visokim standardima kvalitete, osiguravamo integrirana rješenja za cijeli ekosustav. Postanite dio partnerstva Rittal!