Pozdrav pametnim mrežama!

Rješenja za skladištenje energije

Otkrijte sada kako Rittal i Eplan ubrzavaju energetsku tranziciju. Preuzmite naš besplatni dokument o trendovima.

Pozdrav promjenama!

Spremnici energije za potpuno električno društvo – Modularni, skalabilni i spremni za budućnost

Rastuća potražnja za energijom plus rastući troškovi: Globalna transformacija prema potpuno električnom društvu stvara nove izazove i rastuću potražnju za inovativnim rješenjima.

Skladišta energije igraju ključnu ulogu u održivoj opskrbi energijom. Omogućuju učinkovitu integraciju obnovljivih izvora energije sigurnim skladištenjem viška električne energije i stavljanjem iste na raspolaganje točno po potrebi. Potencijalne primjene su praktički neograničene.

Rittal i Eplan isporučuju integralna hardverska i softverska rješenja kako bi pomogli svojim klijentima u razvoju decentraliziranih energetskih sustava s minimalnim rokovima realizacije projekta i pojednostavljenom montažom. Održivi, ​​dugoročni rad vaših energetskih sustava naša je misija, vođena temeljnim načelom: Elektrificirajte svoj sustav!

Skladišta energije i njihova potencijalna upotreba

Brži prijelaz na potpuno električno društvo s Rittalom i Eplanom

Modularna hardverska i softverska rješenja tvrtki Rittal i Eplan nude jedinstvene prednosti u svakoj fazi projekta, osiguravajući najbrže moguće proširenje sustava za pohranu energije. Održavanje i servisiranje osigurani su tijekom cijelog životnog ciklusa vašeg postrojenja – za dugotrajan i pouzdan rad.

Ključ je ovdje besprijekorni podaci! Inženjerski podaci generirani u Eplan oblaku pretvaraju se u značajne uštede vremena u svakoj sljedećoj fazi projekta. Od nabave komponenti za proizvođače rasklopnih uređaja do održavanja u svakoj fazi životnog ciklusa sustava, nastavit ćete koristiti prednosti inženjerskih podataka generiranih pomoću Eplana. ​

Ove informacije olakšavaju odabir svih potrebnih komponenti Rittal sustava i sastavljanje testiranog rasklopnog uređaja, uz automatsko generiranje provjere dizajna prema IEC 61439. Rittal komponente dostupne su odmah. Na primjer, strojevi Rittal Automation Systems koriste inženjerske podatke za olakšavanje super brze montaže i potpuno automatiziranu obradu žica. Rittal također može pomoći pri puštanju u rad nove opreme u novim i postojećim sustavima.

Ubrzajte svoje projekte uz korištenje iste količine resursa? Da, moguće je – zahvaljujući jedinstvenoj prednosti kombiniranja hardverskih i softverskih rješenja tvrtki Rittal i Eplan.

Standardizacija je ključ uspjeha. Naši konzultanti mogu vam savjetovati o uvođenju novih, učinkovitijih procesa kako biste iskoristili puni potencijal vaše tvrtke. Moderna softverska rješenja tvrtke Eplan imaju sve što vam je potrebno za planiranje vašeg sustava. Moderni konfiguratori za sva područja, od hlađenja do distribucije energije, također mogu generirati provjere dizajna prema IEC 61439, uključujući potpune popise dijelova, u roku od nekoliko sekundi. Rittal Automation Systems strojevi nude potpunu podršku pri montaži sustava, sve do potpune automatizacije cijelih faza procesa. To nam omogućuje izradu sustava po mjeri za vaš projekt i prilagođavanje specifičnim zahtjevima, unatoč standardizaciji. Više od 1000 servisnih stručnjaka diljem svijeta pruža tehničku podršku s minimalnim vremenom odziva i rado će vam dati operativne savjete na temelju analiza sustava i učinkovitosti kako biste iz svog projekta izvukli maksimum.

Zastarjela dokumentacija postrojenja, nestabilni lanci opskrbe i rastući standardi neki su od izazova povezanih s energetskom tranzicijom. Sve narudžbe moraju se obraditi brzo uz dosljedno poštivanje visokih sigurnosnih standarda za niskonaponske razvodne uređaje. Rješenja tvrtki Rittal i Eplan ne samo da vam pomažu u planiranju i izvršavanju sustava koji su u skladu sa standardima u najkraćem mogućem roku, već i u njihovom radu tijekom cijelog životnog ciklusa s visokim MTBF-om. Softver Eplan Cloud ispunjava sve standardne regulatorne zahtjeve. Planirani sustavi mogu se odobriti kao 3D modeli bez dodatnog napora. Rittal isporučuje izdržljive, certificirane komponente, od distribucije energije, preko hlađenja, do odgovarajućih kućišta, sve od dobavljača na jednom mjestu. Rittal ePocket digitalni džep za planove ožičenja osigurava da Dokumentacija vašeg stroja i postrojenja uvijek je ažurna, čime se operativno održavanje svodi na minimum. Ukoliko se ipak pojavi problem, na raspolaganju vam je preko 150 servisnih lokacija diljem svijeta koje će vam pružiti podršku i smanjiti vrijeme zastoja, kako bi se osigurao siguran dugoročni rad vašeg postrojenja i opreme.

Zajednički jezik za sve sudionike projekta pri izgradnji energetskog sustava je zajednička vizija Eplana i Rittala. Eplan Cloud platforma savršena je osnova za uspješnu suradnju između svih sudionika projekta pri izgradnji postrojenja. Eplan nudi stotine standardnih sučelja za naknadnu obradu u vodećim softverskim alatima. To sprječava prekide podataka i osigurava jedan zajednički jezik u cijelom projektu. Eplan Data Portal sadrži sve ključne komponente sustava tvrtke Rittal i popularnih dobavljača trećih strana. To jamči učinkovitu kontrolu projekta, od planiranja distribucije energije, preko odabira najučinkovitijeg rješenja za hlađenje, do montaže i puštanja sustava u pogon. Štoviše, Rittal jamči 360° uslugu za cijeli životni ciklus vašeg postrojenja. Potencijalni kvarovi se lako otklanjaju skenirano i interpretirano korištenjem modernih alata, a zatim riješeno

Energetska tranzicija je nezaustavljiva. Ipak, decentralizirani energetski sustavi moraju biti održivo učinkoviti i financijski isplativi za rad. Kombinacija Eplan softvera i Rittal hardvera pruža idealnu osnovu za kombiniranje održivosti s učinkovitošću. To omogućuje provedbu više projekata usmjerenih na decentralizaciju energetske infrastrukture bez povećanja kapaciteta. Eplan Cloud ostaje standard tijekom cijelog procesa planiranja i vaš alat za generiranje digitalnog blizanca. Rittal štiti lanac opskrbe i pruža skalabilna rješenja za širok raspon primjena. Standardne konfiguracije za energetske sustave pružaju planerima certificirana rješenja za njihove primjene, a istovremeno omogućuju dovoljan prostor za individualne izmjene. Modularna arhitektura sustava svih komponenti sustava omogućuje učinkovitu i isplativu montažu bez dugotrajnih procesa odobravanja, plus skalabilnost kad god vam zatreba. Naša 360° usluga produžit će vijek trajanja vašeg sustava i smanjiti troškove na svakoj fazi planiranja i životnog ciklusa.

Trendpaper: Stanje energetike 2026.

  • Sažetak: Industrijska energetska tranzicija s istosmjernom strujom
  • Poziv na energetsku tranziciju – održive strategije za smanjenje CO₂
  • Tehnologija istosmjerne struje nudi ogroman potencijal uštede energije – unaprijed konfigurirana rješenja za niz područja primjene
  • Veća učinkovitost pri proširenju i pretvorbi energetskih sustava

Prijenos energije s Rittalom – Savjeti i kontaktni podaci

Planirate li postaviti pametnu mrežu, mikromrežu ili decentralizirani energetski sustav? Razgovarajte s našim stručnjacima da odaberete prave komponente infrastrukture – od kontrole klime do distribucije električne energije.

Vaše pogodnosti na prvi pogled

Tri su karakteristike koje identificiraju Rittal i Eplan kao vaše snažno partnere kada je u pitanju prijenos energije.

Konzistentnost podataka u svim fazama projekta

Inženjerski podaci se prikupljaju jednom, a zatim se prosljeđuju kroz sve daljnje faze projekta: planiranje, proizvodnju, puštanje u rad, održavanje. To pojednostavljuje održavanje podataka, izbjegava pogreške u transkripciji i podržava ponovljivost kasnijih proširenja. Eplan platforma djeluje kao središnje središte podataka – kompatibilno sa svim tipičnim ERP, PLM i PDM sustavima.

Standardizacija uparena s individualnom prilagodljivošću

Rittal sustavi su testirani kao standardizirana rješenja, ali istovremeno omogućuju potpunu prilagodbu. Odaberite modularni sustav i konfigurirajte točno onako kako vaš projekt zahtijeva – bez oslanjanja na posebne modifikacije i bez vezanja za jednog proizvođača komponenti. To smanjuje rizike nabave i značajno ubrzava vaše projekte.

Dostupnost diljem svijeta – preko 150 servisnih lokacija

Rittal je dio Friedhelm Loh Grupe i održava globalnu prisutnost s više od 150 lokacija diljem svijeta. Više od 1000 servisnih stručnjaka jamči brzo vrijeme odziva – i na onim tržištima gdje provodite svoje međunarodne projekte kao inženjerski izvođači ili operateri mreže. I ne treba ni spominjati da posjedujemo potrebna međunarodna odobrenja kao što su IEC 61439 i UL 508.

Pozdrav pametnim mrežama

Standardi i propisi

Sustavi za prijenos energije moraju biti u skladu sa strogim standardima i propisima – kako u pogledu svojih komponenti, tako i kao sustav u cjelini. Rittal komponente sustava ispunjavaju ključne međunarodne zahtjeve, što je dokumentirano neovisnim testiranjem.

  • IEC 61439 / DIN EN 61439 – Niskonaponski sklopni i upravljački uređaji: Provjera dizajna za Ri4Power i ISV sustave.
  • IEC 61641 – Sigurnost od električnog luka: Ispitano za Ri4Power sklopne uređaje.
  • UL 508 – Industrijska upravljačka oprema: Odobrenje za sjevernoameričko tržište za RiLineX i RiLine60.
  • Serija DIN VDE 0100 – Ugradnja niskonaponskih sustava.
  • DIN EN 16247-1 – Energetski pregledi: Osnova za savjetovanje o sustavima i učinkovitosti.
  • ISO 50001 – Energija upravljanje: Prikupljanje podataka putem Rittal Energy Monitoringa.
  • CCC certifikat – (Obvezna certifikacija u Kini) Obvezni, zakonski sustav certificiranja proizvoda za kinesko tržište, usporediv s europskim CE znakom

Pozdrav pametnim mrežama

Alle Lösungen aus einer Hand. Entdecken Sie ganzheitliche Lösungen für den beschleunigten Ausbau von Stromnetzen.

Ubrzajte svoje lokalne energetske sustave uz Eplan

Eplan ubrzava cijeli proces planiranja kada trebate restrukturirati svoj energetski krajolik. Standardizacija i automatizacija pomažu vam da u tren oka postignete sustave za pohranu energije!

Sustavi upravljačkih ormara kao revolucionarni sustav

Rittal nudi širok raspon unutarnjih i vanjskih rješenja za sustave prijenosa energije. Modularno proširivo i štedi prostor. Brzo se konfigurira i dugotrajno radi.

Učinkovita kontrola klime za vaše skladišta energije

Pravilna temperatura ključna je za performanse i vijek trajanja vaših skladišta energije. Bez obzira odlučite li se za kontrolu klime na bazi zraka ili vode, pružamo sveobuhvatnu podršku i razvijamo najprikladnije rješenje za vaš sustav.

Učinkovitost i pouzdanost ujedinjeni u jednom sustavu distribucije energije

Igrajte na sigurno s iznimno fleksibilnom tehnologijom distribucije energije. Jednostavna, sigurna montaža i jednostavno planiranje ono su što izdvaja naša testirana rješenja.

Brza montaža sustava s Rittal Automation Systems

Naša rješenja, od ručnih alata do potpuno automatizirane strojne tehnologije, mogu vam pomoći da puno brže sastavite decentralizirane energetske sustave.

Sveobuhvatna usluga za vaš sustav

Uz Rittalovu 360° uslugu, tu smo za vas bilo kada i bilo gdje. To vam omogućuje produljenje vijeka trajanja vašeg sustava, smanjenje troškova i brzu pomoć u slučaju kvara.

Često postavljana pitanja o prijenosu energije

Prijenos energije opisuje prijenos električne energije od izvora do potrošača putem visokonaponskih, srednjenaponskih i niskonaponskih distribucijskih mreža. U modernim sustavima, tokovi energije su sve više dvosmjerni, jer se mnogi decentralizirani izvori proizvodnje - na primjer fotonaponske instalacije ili industrijska poduzeća - također napajaju sustav.

Pametne mreže su digitalno upravljane električne mreže koje koordiniraju proizvodnju, prijenos, skladištenje i potrošnju u stvarnom vremenu. One su preduvjet za pouzdanu integraciju promjenjivih energetskih ulaza iz obnovljivih izvora, za učinkovito rukovanje vršnim opterećenjima i za zajamčenu sigurnost opskrbe energijom.

Ključni izazovi su brzina (tempo širenja mora se značajno ubrzati), složenost (više ulaznih točaka, dvosmjerni tokovi opterećenja, integracija izmjenične i istosmjerne struje), ograničenja zoniranja električnih trafostanica i nedostatak kvalificiranih radnika. Unaprijed konfigurirani modularni sustavi i konzistentnost inženjerskih podataka od početka do kraja znatno olakšavaju zadatak.

Eplan osigurava inženjerski softver za dosljedno digitalno planiranje. Rittal isporučuje hardverske komponente – kućišta, kontrolu klime, distribuciju energije i skladištenje energije – kao elemente modularnog sustava. U kombinaciji s alatnim strojevima i strojevima za ožičenje tvrtke Rittal Automation Systems, to uspostavlja besprijekoran tijek rada od početnog crteža do konačnog sustava.

Središnji nadležni standard je IEC 61439 (u Njemačkoj DIN EN 61439). Ovaj standard obuhvaća provjeru dizajna, ograničenja porasta temperature, otpornost na kratki spoj i zaštitne mjere. Sigurnost od električnog luka specificirana je u IEC 61641. Za sjevernoamerička tržišta relevantan je i UL 508.

Mikromreža je lokalni, inteligentni energetski sustav koji nadgleda proizvodnju, skladištenje i potrošnju unutar definiranog područja. Ako okolnosti zahtijevaju, može se isključiti iz glavne mreže (otočni način rada) i nastaviti opskrbljivati ​​kritične potrošače poput podatkovnih centara ili bolnica čak i u slučaju općeg nestanka struje.

Prijenos energije s Rittalom – Savjeti i kontaktni podaci

Planirate li postaviti pametnu mrežu, mikromrežu ili decentralizirani energetski sustav? Razgovarajte s našim stručnjacima kako biste odabrali prave infrastrukturne komponente – od kontrole klime do distribucije električne energije.