Optimizacija procesa upravljanja i izrada sklopnih postrojenja

Dodana vrijednost udruženim snagama

Učiniti složene stvari jednostavnima – to je nit vodilja koja čini Eplan i Rittal savršenim partnerima za Vas. Naša rješenja ubrzavaju Vaše procese i povećavaju Vašu produktivnost. Optimiziramo i pojednostavljujemo Vaš lanac vrijednosti u svakoj fazi i tijekom procesa, od inženjeringa, nabave i proizvodnje do operacija i IT-a. Omogućujemo Vam da izađete kao pobjednik iz industrijske transformacije u nove standarde Industrije 4.0

Naš cilj je već razviti rješenja koja će naši klijenti trebati u budućnosti i imati ih spremna na zalihama.

Zajedno, Rittal i Eplan su Vaši partneri za budućnost.

Zato što razmišljamo u okvirima Vaših procesa.

Razmatranje cijelog procesa je dobitna strategija

Rittal i Eplan koriste kombinirana softverska rješenja, sistemsku tehnologiju i strojeve za automatizaciju. U budućnosti će preživjeti samo proizvođači sklopnih uređaja koji nude digitalizaciju i end-to-end podatke u svim procesima i sustavima. Zajedno, Rittal i Eplan su na Vašoj strani sa svojim kombiniranim znanjem i iskustvom i savršeno koordiniranim rješenjima – iz inženjeringa i nabave do proizvodnje i radnih operacija.

Inženjering

Ključ veće produktivnosti u proizvodnji kućišta leži u digitalnoj integraciji i dosljednosti podataka duž cijelog lanca vrijednosti. Izrada digitalnih prototipova od samog početka - s digitalnim blizancem u središtu - stvara osnovu za brzo povezivanje između procesa i sustava.

Nabava

Nikada nije bilo lakše nego danas sastaviti vlastiti željeni proizvod, naručiti ga i isporučiti u vrlo kratkom roku. Naša rješenja za konfiguraciju i online trgovinu usko su povezana s digitalno integriranom proizvodnjom u novoj tvornici Rittal. I vlastiti vrijednosni lanac Vaše tvrtke također ima koristi od dosljednosti podataka u procesu nabave i šire.

Proizvodnja

U proizvodnji koristite potpuno automatizirane strojeve i inovativna rješenja za automatizaciju tvrtke Rittal i Rittal Automation Systems. Digitalni blizanac iz faze inženjeringa s Eplanom služi kao virtualni prototip i središnja baza podataka tijekom cijelog procesa proizvodnje.

Rad

Nakon puštanja u pogon, strojevi i sustavi moraju dugotrajno pouzdano funkcionirati. To je preduvjet za brzu i visokoučinkovitu proizvodnju. I ovdje su Eplan i Rittal na Vašoj strani s inovativnim rješenjima.

Vaša dodana vrijednost: Dosljedni podaci faktor su uspjeha, štede vrijeme i novac u procesu dodane vrijednosti, sprječavaju pogreške i dugoročno povećavaju produktivnost. Fokus je na digitalnom blizancu stvarnog proizvoda koji povezuje sve korake procesa - od inženjeringa do servisa. Proizvodi Rittala i Eplana pružaju sveobuhvatnu podršku u svakoj fazi i kroz cijeli proces - od inženjeringa preko nabave i proizvodnje do rada i IT-a. Omogućuju Vam da profitabilno pokrenete transformaciju u Industriju 4.0.

Rittal isporučuje IT i OT rješenja po mjeri za podatke potrebne i generirane u procesu proizvodnje. Oni se kreću od modularne, skalabilne arhitekture sustava i energetski učinkovitih podatkovnih centara s inovativnim sigurnosnim konceptima za fizičke podatke i sigurnosnu kopiju sustava do Edge Cloud podatkovnih centara na licu mjesta u proizvodnji, koji uključuju suverenitet podataka, mogućnost rada u stvarnom vremenu i aplikacije temeljene na umjetnoj inteligenciji. Tamo gdje industrija i IT rastu zajedno, Rittal ima savršeno rješenje.

Naš cilj je već imati odgovore na pitanja koja tek trebate postaviti i ponuditi rješenja koja će Vam uskoro trebati.

Stvaranje digitalne vrijednosti uz suverenitet podataka

Zahtjevi za srednje velike proizvođače su sve veći: podaci o proizvodnji moraju biti dostupni u stvarnom vremenu, dok u isto vrijeme količina podataka eksponencijalno raste. Uvijek smo usredotočeni na sigurnost Vaših podataka: od inovativnih Rittal rješenja za kućišta do naših vlastitih Cloud rješenja kojima upravljamo i smještamo ih u Njemačkoj do Edge Computinga s ONCITE-om uključujući IoT softverska rješenja za digitalizaciju lanaca vrijednosti, kao što su Industrial Track & Trace modeli za digitalizaciju vrijednosnih lanaca. Saznajte više o našem IT ekosustavu - iz industrije za industriju.

"Pametni inženjering i proizvodnja – Učinkovitost u izgradnji upravljačkih ormara"

Početni signal dan je prije pet godina: Eplan, Rittal i Phoenix Contact osnovali su tehnološku suradnju za izgradnju panela i proizvodnju sklopnih uređaja – “Smart Engineering and Production 4.0” s ciljem integrirane digitalizacije inženjerskih i proizvodnih procesa. Danas je ova vizija postala provjereno rješenje koje tvrtkama otvara put ka industrijalizaciji. Ova se rješenja koriste iz dana u dan i osiguravaju učinkovit proces stvaranja vrijednosti, naglašavajući jednu stvar koja se proteže od inženjeringa i proizvodnje do rada i servisa: apsolutni kontinuitet podataka temeljenu na „jednom izvoru istine“.

Alexander Bürkle

Električni dizajn s digitalnim blizancem

Tvrtka Alexander Bürkle GmbH & Co. KG ima 22 lokacije s oko 800 ljudi na jugu Njemačke, od veletrgovca električnom opremom do pružatelja usluga koji svojim klijentima u građevinskoj tehnologiji i industriji, nudi pametnu inženjersku podršku i tako...

Van Meer Industrial Services

Najsuvremeniji motor kontroleri

U nizozemskoj tvrtki Van Meer Industrial Services nova digitalna kontrola procesa optimizira dizajn, pripremu rada i finalnu montažu.

Ripploh Elektrotechnik & Engineering

Do 1500 žica u 8 sati

Cilj Andreasa Ripploha je nastaviti s napredovanjem automatizacije. U njegovoj tvrtki Ripploh Elektrotechnik & Engineering, na primjer, sada radi Rittal Wire Terminal koji značajno povećava produktivnost u obradi žica.