Prilagodljivi tempomat i funkcija pomoći u voznoj traci osmišljeni su u glavama automobilskih programera prije 20 godina. U međuvremenu, takve su značajke odavno postale standard u svakom novom vozilu. Međutim, bit će potrebno još bezbroj probnih vožnji i ogromne količine podataka moraju se procijeniti prije nego što automatizirana vožnja postane stvarnost. BMW Grupa radi na ostvarenju ovog cilja, prikupljajući podatke o brojnim probnim vožnjama i obrađujući ih u Rittal IT kontejneru.
Pregled
- Projekt
- BMW - Rittal Data Center kontejner
- Lokacija
- München, Njemačka
- Podružnica
- Automotive-Industry
- Izazov
Prikupljanje podataka tijekom probnih vožnji
Pohranjivanje i prijenos ovih podataka na glavni DC
Nema dovoljno prostora za postavljanje DC-a na lokaciji
Smještaj tri tzv. kopirna stalka
Pristup samo kopirnim stalcima, a ne IT infrastrukturi, npr. hlađenje
- Rješenje
DC kontejner po principu "ključ u ruke" s regalima, UPS-om i hlađenjem s parkirnim mjestom pored DC-a
DC je podijeljen u dva dijela, vozači mogu pristupiti samo prednjem dijelu gdje umeću uređaje za pohranu
Stražnji dio DC-a je zatvoren i zaključan, a pristup je moguć samo ovlaštenom osoblju
Kada testni vozači krenu prikupljati podatke, uvijek se stavljaju u ulogu budućeg vozača i prolaze kroz nekoliko različitih scenarija. U BMW Grupi, testni vozači započinju svoje ture otvaranjem prtljažnika i umetanjem SSD tvrdog diska. Njihov cilj za taj dan je prikupljanje i snimanje podataka. Brojne mjerne jedinice i senzori u stražnjem dijelu bilježe svaki događaj koji se dogodi tijekom vožnje. Jedan GB podataka generira se svake sekunde. Tvrdi disk, koji može pohraniti 16 TB podataka, pun je od 75 do 100 posto.
Kada putovanje završi, vozači vade tvrde diskove i uključuju ih u stalak za kopiranje. Nakon početnog automatskog predodabira, gotovo 25 posto prikupljenih podataka prenosi se izravno iz stalka u glavni podatkovni centar u Münchenu. Rezultati mjerenja se procjenjuju, a funkcije se optimiziraju tijekom naknadne obrade.
PODACI O PARKIRANJU JEDNOSTAVNO I SIGURNO
Budući da u tvorničkim zgradama na Na ispitnom mjestu, stručnjaci su se odlučili za Rittalovo vanjsko IT kontejnersko rješenje koje se može brzo postaviti: Gotovo kao da prave pauzu u boksu, vozači testnih vozila mogu se voziti ravno do podatkovnog centra kako bi umetnuli uređaje za pohranu podataka za proces očitavanja. Tehničko rješenje sastoji se od Rittalovog kontejnera za podatkovni centar po principu "ključ u ruke" koji je opremljen stalcima, hlađenjem i neprekidnim napajanjem koje se jednostavno treba uključiti u električnu mrežu. Jedna upečatljiva značajka unutra je da rješenje za zadržavanje prolaza dijeli podatkovni centar na dva dijela. Iz sigurnosnih razloga, vozači mogu pristupiti samo prednjem dijelu stalka, gdje se nosači podataka mogu lako i praktično umetnuti i gdje se nalaze ulazne funkcije za prijenos podataka. Stražnji dio stalka je zatvoren i zaključan tako da samo ovlašteno osoblje ima pristup i da ništa ne može ući u ovu osjetljivu tehničku zonu ako pada kiša ili snijeg.