XPAR Vision

Informatički podržano praćenje procesa proizvodnje

Plastični otpad u oceanima, mikroplastika u pitkoj vodi - plastična ambalaža našla se na meti kritika. Staklo je, s druge strane, ekološki prihvatljivije kao materijal za pakiranje visoke kvalitete koji se može gotovo beskonačno reciklirati. No, kako bismo smanjili visoku potrošnju energije, a time i troškove u proizvodnji stakla, proizvođači moraju povećati produktivnost, učinkovitost i pouzdanost svojih procesa. Da bi to učinili koriste rješenja za inspekciju i nadzor procesa tehnološke tvrtke XPAR Vision iz Groningena u Nizozemskoj. U proizvodnji stakla, ekstremne temperature i sveprisutna prašina veliki su izazov za osjetljive mjerne sustave stoga je potrebna IT infrastruktura koja može izdržati veliku toplinu proizvodnje stakla. Zato XPAR Vision isporučuje svoje servere na kojima se softver za analizu slike pokreće u robusnim, potpuno klimatiziranim Rittal TS IT ormarima. Liquid Cooling Package (LCP) također osigurava učinkovito hlađenje koje štedi prostor čak i pod najnepovoljnijim uvjetima.

te
Svjesno biramo Rittalove IT rackove jer su ova kućišta nepobjediva - našim kupcima nude dobru IP55 zaštitu, jamče stalnu unutarnju temperaturu i modularno su proširiva, laka za korištenje te jednostavna za povezivanje.
Willy Rendering, softverski inženjer u XPAR Visionu

Brzina i preciznost

Pojednostavljeno rečeno, tvornica stakla sastoji se od tople i hladne zone: U "toploj" zoni proizvodnje nastaju užarene vruće čašice stakla, dok se u “hladnoj” zoni ohlađeni proizvodi provjeravaju i pakiraju. Tradicionalni sustavi kontrole kvalitete ograničeni su na hladni kraj proizvodnog procesa. Sustav kontrole kvalitete XPAR Visiona, s druge strane, fokusiran je na vrući kraj proizvodnje stakla. To znači da se po prvi put mogu pratiti i faktori koji određuju kvalitetu u vrućoj zoni. Potrošnja sirovina i energije može se značajno smanjiti ako se varijacije, a time i debljina stakla, kontroliraju u vrućem dijelu tvornice. Jer veličina, oblik, brzina staklene kuglice, ali i kut pod kojim staklena kuglica pada u kalup značajno utječu na kvalitetu krajnjeg proizvoda.

IT kao mozak sustava optimizacije

Kamera velike brzine snima staklenu kuglicu kako pada u kalup. Program za obradu slike analizira pad kapljice unutar 20 milisekundi. Softver za analizu XPAR obrađuje podatke prije sljedećeg pada. Willy Rendering, softverski inženjer u XPAR Visionu objašnjava: "Kada naš sustav detektira da staklena kugla mijenja oblik, to može značiti da žlijebove kroz koje kugla klizi treba servisirati ili zamijeniti." Softver za analizu slike i IT sustav nazivaju renderiranje mozgom sustava. Rittal TS IT ormari nude najbolju zaštitu za to. Zato XPAR isporučuje svoje rješenje za nadzor kupcima zajedno s Rittal TS IT rackom, uključujući hlađenje. Ovdje se rješenje koristi izravno u proizvodnji.

Blizu akcije

Sustav mora biti što bolje zaštićen od topline, prašine i fizičkih utjecaja izvana. Osim toga, za proizvođače stakla važno je da je sustav gotov, skalabilan i siguran. Kombinacije senzorske tehnologije i informacijske tehnologije ključne su za budućnost teške industrije. U ekstremnim radnim uvjetima, inteligentno kontrolirani strojevi mogu ljude osloboditi dijela napornog rada.

Pregled

Projekt
XPAR Vision
Lokacija
Groningen, Nizozemska
Izazov

Sustavi kontrole kvalitete u upotrebi u najnepovoljnijim uvjetima

 

Zaštita od topline, prašine i fizičkih utjecaja

Rješenje

Rješenje za nadzor isporučuje se izravno s Rittal TS IT rackom i LCP rashladnim modulom

 

Sigurna IP55 zaštita od topline, prašine i fizičkih utjecaja

 

Sustav ključ u ruke