Surface Protection Plus, naš prošireni postupak testiranja, testira materijale na razini sustava. Drugim riječima, cijeli proizvod, a ne samo pojedinačni dio, prolazi testiranje u relevantnom spektru primjene.
- Geometrijski utjecaji također se uzimaju u obzir
- Testiranje sa stvarnim testnim medijem
- Optimalan odabir i kombinacija materijala
- Procedura ispitivanja za zaštitu od korozije (orijentirana na komponente i usmjerena na dizajn)
Ovisnost korozije o lokalnim uvjetima okoline, npr. stope korozije s niskolegiranim čelikom :
| Prosječne stope korozije u μm/godišnje | |||
| Sjeverno more | Mediteran | Perzijski zaljev | |
| Atmosfera | 50-70 | ||
| Zona vode za prskanje | 140 | 140 | 190 |
| Izmjenična zona uranjanja | 80 | 50 | 50 |
| Zona niske vode | 210 | 160 | 130 |
| Trajna zona uranjanja | 30 | 40 | 40 |
| Morsko dno | 20 | ||
Prema standardnim propisima kao što su EN, IEC, ASTM
Prednosti: Identična ljestvica, usporediva
Protiv: Isključivo temeljeno na komponentama (npr. samo metalni lim)
- Testiranje na razini sustava (cijeli proizvod umjesto pojedinačnih dijelova)
- Testiraju se i utjecaji geometrije (rubovi, razmaci, ..)
- Testiranje sa stvarnim testnim medijem
Prednosti: Praktičan, optimalan izbor i kombinacija materijala za odgovarajući spektar primjene (prevučeni čelik, nehrđajući čelik, aluminij, cink)
- Izbjegavanje i brtvljenje praznina
- Prikladni parovi materijala
- Organski premaz gdje god je to moguće