Kako područja primjene za inovativne Rittal proizvode postaju sve raznolikija, zahtjevi postaju sve složeniji.
Samo dosljedno upravljanje kvalitetom može osigurati kontinuirano poboljšanje proizvoda, usluga i internih procesa. Na ovaj način, Rittalovi partneri imaju koristi od dosljedno visokih standarda, savršenog ispunjenja njihovih očekivanja i mogućnosti korištenja svi proizvodi diljem svijeta bez ograničenja.
Dosljedna Rittalova filozofija kvalitete rezultirala je međunarodno priznatim certifikatom, na primjer ISO 9001:2015.
Pažljivo rukovanje vrijednim prirodnim resursima i naknadna zaštita okoliša i javnog zdravlja ključni su elementi certifikacije. Rittal je dobio certifikate za ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 za svoju impresivnu povezanost ekonomije i ekologije.
Globalno mjerilo za najviše standarde proizvoda
Provedba naše dosljedne filozofije kvalitete rezultira međunarodno priznatim certifikatima. Uz sveobuhvatne certifikate proizvoda prema svjetskim standardima i akreditaciju našeg laboratorija za kvalitetu od strane DAkkS (Njemačko vijeće za akreditaciju) i Underwriters Laboratories UL, sustav upravljanja kvalitetom Rittal implementiran je globalno i može se pohvaliti svjetskim certifikatom od strane Švicarske asocijacije za kvalitetu i sustave upravljanja SQS. To znači da smo ispunili naš cilj pružanja našim partnerima, gdje god se u svijetu nalazili, stalno visoke standarde usluge i iste izvrsne proizvode.
Metode ispitivanja
Stavljanje kvalitete na test – usmjereno na kupca, praktično i u skladu s najnovijim dostignućima!
Svaki dan, sustavi kućišta i kućišta iz Rittala moraju dokazati našem internom laboratoriju za kvalitetu da nude maksimalnu korist za kupce na temelju beskompromisno visokih standarda.
Savršeno zaštićen u svakom trenutku 
Rittal proizvodi u EMC ispitnom laboratoriju
Ledeno hladan 
Simulacija ekstremnih klimatskih uvjeta u toplinskim i hladnim komorama
Stabilni uvjeti 
Ispitivanje mehaničkim opterećenjem tlačnim i vlačnim silama
Precizno do zadnje tisućinke milimetra 
3D mjerenje
Prašina nema šanse 
Ispitivanje nepropusnosti čestica prema EN 60529, IP 54 i IP 64
Puni kontakt 
Ispitivanje spoja PE vodiča i otpora izolacije prema EN 50298
Vodootporna stvar 
Test vode iz crijeva prema EN 60529 ili UL 50
Visoka preciznost 
Podrazumijeva se da se kvaliteta proteže i na proizvodnju