Kategorije IP zaštite
Kategorije zaštite prema IEC 60 529 (EN 60 529)
Kategoriju IP zaštite karakteriziraju 2 brojke.
Prvi broj: stupanj zaštite od kontakta i stranih tijela
| Prvi broj | Opis | Objašnjenje |
| 1 | Zaštićen od čvrstih stranih tijela promjera 50 mm i više | Sonda objekta, kugla promjera 50 mm, ne smije u potpunosti prodrijeti 1). |
| 2 | Zaštićeno od čvrstih stranih tijela promjera 12,5 mm i većeg | Sonda objekta, kugla promjera 12,5 mm, ne smije u potpunosti prodrijeti1). Zglobni ispitni prst može prodrijeti do svoje duljine od 80 mm, ali se mora pridržavati odgovarajuće udaljenosti. |
| 3 | Zaštićen od čvrstih stranih tijela promjera 2,5 mm i više | Sonda objekta, kugla promjera 2,5 mm, ne smije uopće prodrijeti 1). |
| 4 | Zaštićen od čvrstih stranih tijela promjera 1,0 mm i više | Sonda objekta, kugla promjera 1,0 mm, ne smije uopće prodrijeti 1). |
| 5 | Otporan na prašinu | Ulaz prašine nije u potpunosti spriječen, ali prašina ne smije ući u tolikoj mjeri da naruši zadovoljavajući rad uređaja ili sigurnost. |
| 6 | Nepropusno za prašinu | Nema prodora prašine pri djelomičnom vakuumu od 20 mbara unutar kućišta. |
1) Puni promjer sonde objekta ne smije proći kroz otvor kućišta.
Drugi broj: Stupanj zaštite od vode
| Drugi broj | Opis | Objašnjenje |
| 1 | Zaštićen od okomito padajućih kapljica vode | Kapi koje padaju okomito neće imati štetne učinke. |
| 2 | Zaštićeno od okomito padajućih kapljica vode kada je kućište nagnuto do 15° | Kapi koje padaju okomito neće imati štetne učinke kada je kućište nagnuto do 15°. s obje strane okomice. |
| 3 | Zaštićeno od prskanja vode | Prskanje vode pod kutom do 60°; s obje strane okomice neće imati štetnih učinaka. |
| 4 | Zaštićeno od prskanja vode | Voda prskana po kućištu iz bilo kojeg smjera neće imati štetne učinke. |
| 5 | Zaštićen od vodenih mlazova | Voda usmjerena na kućište iz bilo kojeg smjera u mlazu neće imati štetne učinke. |
| 6 | Zaštićen od snažnih vodenih mlaznica | Voda usmjerena na kućište iz svih smjerova u snažnom mlazu neće imati štetne učinke. |
| 7 | Zaštićen od učinaka povremenog potapanja | Voda ne smije ući u tolikoj mjeri da izazove štetne učinke kada je kućište privremeno uronjeno u vodu pod standardiziranim tlakom i vremenskim uvjetima. |
| 8 | Zaštićen od učinaka neprekidnog potapanja u vodu | Voda ne smije prodrijeti do te mjere da izazove štetne učinke kada je kućište trajno uronjeno u vodu pod uvjetima dogovorenim između proizvođača i korisnika. Međutim, uvjeti moraju biti teži nego za broj 7. |
| 9 | Zaštićeno od čišćenja pod visokim pritiskom/mlazom pare | Voda usmjerena na kućište iz svih smjerova pod znatno povećanim pritiskom neće imati štetne učinke. |
Primjer kategorije zaštite, npr. IP 43:
Prvi broj = 4: Zaštićeno od čvrstih stranih tijela promjera 1,0 mm i većeg
Drugi broj = 3: Zaštićeno od prskanja vode
NEMA kategorije zaštite
Nacionalno udruženje proizvođača električne opreme
NationalElectricalMManufacturersAsociation (NEMA) je organizacija za standarde u Washingtonu, SAD, koja objavljuje niz tehničkih standarda, ali sam ne testira niti certificira proizvode.
NEMA klasifikacija u nastavku opisuje zaštitu pojedinaca od slučajnog kontakta s opremom i zaštitu kućišta od vanjskih čimbenika.
| Kategorija zaštite | Objašnjenje |
| NEMA 1 | Unutarnji smještaj, zaštićen od padajuće prljavštine |
| NEMA 2 | Unutarnji smještaj, zaštićen od padajuće prljavštine i kapanja vode |
| NEMA 3 | Vanjsko mjesto, zaštićeno od kiše, susnježice i prašine koju nosi vjetar; također zaštićen od oštećenja od vanjskog stvaranja leda na kućištu |
| NEMA 3R | Vanjsko mjesto, zaštićeno od kiše, susnježice; također zaštićen od oštećenja od vanjskog zaleđivanja na kućištu |
| NEMA 3S | Unutarnji ili vanjski smještaj, zaštićen od kiše, susnježice i prašine nošene vjetrom; nadalje, vanjski mehanizmi ostaju operativni kada je natovaren ledom |
| NEMA 4 | Unutarnji ili vanjski smještaj, zaštićen od prašine nošene vjetrom i kiše, prskanja vode i vode iz crijeva; također zaštićen od oštećenja od vanjskog stvaranja leda na kućištu |
| NEMA 4X | Unutarnji ili vanjski smještaj, zaštićen od prašine nošene vjetrom i kiše, prskanja vode, vode iz crijeva i korozije; također zaštićen od oštećenja od vanjskog stvaranja leda na kućištu |
| NEMA 5 | Unutarnji smještaj, zaštićen od padanja prljavštine, taloženja prašine u zraku, kao i kapanja, ne-korozivnih tekućina |
| NEMA 6 | Unutarnje ili vanjsko postavljanje; zaštićeno od padajuće prljavštine, vode iz crijeva i prodora vode tijekom povremenog, privremenog potapanja na određenu dubinu; također zaštićen od oštećenja od vanjskog zaleđivanja na kućištu |
| NEMA 6P | Unutarnje ili vanjsko mjesto, zaštićeno od vode iz crijeva i prodora vode tijekom dugotrajnog uranjanja na određenoj dubini; također zaštićen od oštećenja od vanjskog zaleđivanja na kućištu |
| NEMA 12 | Unutarnji smještaj, zaštićen od padajuće prljavštine, kruženja prašine i kapanja, ne-korozivnih tekućina. |
| NEMA 13 | Unutarnje postavljanje; zaštićen od prašine, padajuće prljavštine, prskanja vode i ulja kao i nekorozivnih rashladnih tekućina. |
Daljnje informacije o NEMA-i mogu se pronaći na www.nema.org
ECB•S certifikacija
Više od samog testiranja komponenti
Kao jedan od rijetkih dobavljača kompletnih podatkovnih centara, Rittalova soba visoke dostupnosti certificirana je prema ECB•S.
Ovim certifikatom Europsko certifikacijsko tijelo (ECB•S) potvrđuje da soba visoke dostupnosti ispunjava ili premašuje sve kriterije standarda EN 1047-2.
Prednosti ECB•S certifikacije za korisnike
- Maksimalno osiguranje kvalitete zahvaljujući neovisnom nadzoru kvalitete
- Poboljšana situacija s ocjenom za zahtjeve za kredit i osiguranje od preostalog rizika
- Transparentnost za banke i osiguravajuća društva
- Usklađenost s europskim standardima IT sigurnosti
Dodatne informacije o ECB•S možete pronaći na Web stranica Europske udruge sigurnosnih sustava.