Novi sustav za savijanje sabirnica BT 20E tvrtke Rittal Automation Systems omogućuje brzo i precizno savijanje bakrenih i aluminijskih sabirnica različitih vrsta, bilo ravnih, rubnih ili višeslojnih. S njime je moguće automatski obrađivati sabirnice debljine do 20 mm i širine do 160 mm, uz iznimnu točnost savijanja. Električni pogon stroja omogućuje značajne uštede energije i tihi rad. Još jedna važna prednost: povezivanje sa softverom Eplan omogućuje dosljednu digitalnu povezanost i time veću učinkovitost duž cijelog vrijednosnog lanca u inženjeringu, od planiranja sustava do njegovog rada.
Proizvođači sklopnih uređaja imaju ključnu ulogu u brzoj transformaciji i širenju energetskih sustava. U svojim industrijskim procesima traže mogućnosti za optimizaciju, ubrzanje, veću učinkovitost i standardizaciju, što je moguće postići samo uz pomoć digitalizacije i automatizacije. Rittal Automation Systems sada podržava obradu sabirnica s novim uređajem za savijanje: Bending Terminal BT 20E.
Od inženjeringa do procesne pouzdanosti
Savijanje sabirnica, bilo ručno ili mehanički, nipošto nije jednostavan zadatak. Pogreške se mogu pojaviti brže nego što se očekuje, primjerice zbog netočnih kutova savijanja ili pucanja materijala, što dovodi do odbacivanja proizvoda. Procesna pouzdanost moguća je samo automatiziranom proizvodnjom koja uključuje softver i digitalna sučelja za prijenos podataka iz inženjeringa. To značajno smanjuje pogreške, a istovremeno povećava kvalitetu proizvoda i brzinu obrade. Osim toga, vizualni alati na stroju pomažu operateru pri ispravnom umetanja sabirnica. Sve te zahtjeve pažljivo smo uzeli u obzir pri razvoju novog Bending Terminala.
Besprijekoran uvoz podataka
Uređaj za savijanje nudi brojne mogućnosti za programiranje obrađivanih dijelova i upravljanje proizvodnim nalozima. Zahvaljujući povezanosti s bazom podataka, više nije potreban dugotrajan prijenos podataka između drugih strojeva. Stroj se može programirati izravno na uređaju ili iz ureda pomoću standardnog softvera “PowerBend”, što omogućuje jednostavno i intuitivno programiranje, čak i za složene obratke. Softver stroja podržava i uvoz podataka iz sustava Eplan Pro Panel i Rittal RiPower, iz DXF formata neovisnih proizvođača te iz programa Optimation, Metamation i WiCAM.
Precizno i energetski učinkovito
Korištenjem Bending Terminala BT 20E moguće je savijati bakrene i aluminijske sabirnice debljine do 20 mm, širine do 160 mm i duljine od najmanje 40 mm s točnošću od 0,2°, bez obzira radi li se o ravnom, rubnom ili višeslojnom savijanju.
Integrirani elektronički sustav za mjerenje kuta, koji uključuje kompenzaciju povratnog elastičnog učinka (springback compensation), omogućuje postizanje željenog kuta savijanja s visokom preciznošću već pri prvom postupku.
Električni pogon s maksimalnom silom do 240 kN osigurava tih, energetski učinkovit rad uz minimalne potrebe za održavanjem. Poseban sustav priključaka na stroju omogućuje kratko vrijeme izmjene alata, što jamči jednostavno i brzo rukovanje. Automatizirani bočni graničnik s CNC upravljanjem osigurava precizno pozicioniranje alata.