25. stu 2025.

Rittal Automation Systems proširuje automatizaciju

Sustav za rukovanje žicom ubrzava i pojednostavljuje ožičenje

Rittal Automation Systems proširuje svoju ponudu proizvoda kako bi omogućio besprijekornu automatizaciju vođenu podacima za izradu razvodnih ormara i proizvodnju rasklopnih uređaja. Novi sustav za rukovanje žicom prenosi unaprijed sastavljene žice točno na vrijeme i točno u slijedu iz Žičanog terminala do do četiri radne stanice.

Sljedeća razina automatizacije: Novi sustav za rukovanje žicom tvrtke Rittal Automation Systems prenosi unaprijed sastavljene žice točno na vrijeme i točno u određenom redoslijedu iz terminala za žice do do četiri radne stanice.

Automatizacija vođena podacima igra ključnu ulogu u današnjoj proizvodnji razvodnih ormara i rasklopnih uređaja. Omogućuje ispunjavanje sve složenijih zahtjeva kupaca – od slučaja do slučaja i s kratkim vremenom obrade. Na taj način tvrtke mogu iskoristiti prilike za rast i razviti poslovanje koje je spremno za budućnost, čak i usprkos stalnom nedostatku kvalificiranog osoblja.

Inovacija na sajmu SPS: Sustav za rukovanje žicom

Kao tržišni lider u ovom području, Rittal također potiče kontinuirani razvoj svoje opsežne ponude Rittal Automation System. Stoga će na SPS-u 2025 predstaviti svoj Sustav za rukovanje žicom, novo rješenje za distribuciju žica koje koristi komprimirani zrak za dovod žica za prethodno sastavljene kabele. Može se koristiti kao proširenje potpuno automatskog stroja za sastavljanje žica Wire Terminal WT C. Pomoću komprimiranog zraka, žice pripremljene na ovaj način mogu se transportirati izravno iz Wire Terminala do do 4 radne stanice. Sustav, koji se sastoji od razdjelnika žice, prijemnika žice i teflonskih crijeva, dizajniran je za sve uobičajene vrste žica s presjecima od 0,5 mm² do 6 mm² i duljinama od 220 mm do 4000 mm. Maksimalna transportna udaljenost je 80 m.

Ožičenje bez grešaka i ubrzano ožičenje

Novi sustav za rukovanje žicom, zajedno s terminalom za žice, optimizira ožičenje, daleko najdugotrajniji korak u izradi razvodnih ploča i rasklopnih uređaja, čime se generiraju izuzetno velike uštede vremena i troškova. Umjesto uklanjanja setova žica iz terminala za žice u žičanim tračnicama ili snopovima lanaca, unaprijed sastavljene žice isporučuju se na odgovarajuće radne stanice točno na vrijeme i točno u nizu pritiskom na gumb. To uvelike pojednostavljuje intralogistiku i pomaže u uštedi prostora za skladištenje.

Thorsten Eberz, voditelj upravljanja proizvodima u tvrtki Rittal Automation Systems: „Sa sustavom za rukovanje žicom, tvrtke se već pripremaju za budućnost izrade razvodnih ormara i rasklopnih uređaja: Sustav za distribuciju žica ne može se koristiti samo za opskrbu radnih stanica, već i budućih robota za ožičenje.“

Ugradnja sustava za rukovanje žicama u softversku aplikaciju Eplan Smart Production osigurava da se žice uvijek isporučuju radnim stanicama na vrijeme i ispravnim redoslijedom. Na temelju podataka iz digitalnog blizanca stvorenog tijekom planiranja i projektiranja, Eplan Smart Production, kao digitalni sustav pomoći s Eplan Smart Wiringom, vodi vas korak po korak kroz proces ožičenja i zahtijeva potrebne žice putem Wire Terminala i izlaznog sustava. To omogućuje čak i manje iskusnim ili polukvalificiranim osobama da ožičenje izvode daleko brže i bez pogrešaka. Na primjer, moguće su uštede vremena do 90 posto pri montaži žica.

Dosljedna automatizacija vođena podacima

Kao automatizirano rješenje za intralogistiku, novi sustav za rukovanje žicama zatvara još jednu prazninu u automatizaciji od početka do kraja, vođenoj podacima, u proizvodnji razvodnih ormara i rasklopnih uređaja. Proizvodni proces sada se može upravljati još učinkovitije, a tvrtke mogu puno bolje zadovoljiti trenutne – i buduće – tržišne zahtjeve, čak i s manje kvalificiranih radnika.

„Novi sustav za rukovanje žicom odmah stvara dodanu vrijednost daljnjim ubrzavanjem procesa ožičenja i smanjenjem pogrešaka interakcijom Eplan softvera i izlaznog sustava“, naglašava Thorsten Eberz, voditelj upravljanja proizvodima u Rittal Automation Systems. „Istodobno, tvrtke se ovim rješenjem mogu početi pripremati za budućnost izrade razvodnih ormara i rasklopnih uređaja: Sustav za distribuciju žica ne može se koristiti samo za opskrbu radnih stanica, već i budućih robota za ožičenje.“