13. srp 2020.

Nova plastična kućišta AX iz Rittala

AXE kućišta: sada također spremna za vanjsku upotrebu

Rittal je zaokružio svoju AX liniju kompaktnih kućišta svojim novorazvijenim plastičnim kućištima. Proizvođač sada nudi najbolje iz dva svijeta: prednosti sofisticirane tehnologije u kombinaciji s prednostima iznimno robusnog materijala. AX plastično kućište štiti električne komponente čak i u vrlo teškim uvjetima, kao što je na otvorenom. Njegove nove funkcije montaže omogućuju brzo proširenje i pružaju veći opseg za instalaciju pomoću pametne tehnologije.

Rittal zamjenjuje svoju prethodnu seriju KS novim plastičnim kućištima AXE i tako potpuno redefinira tehnologiju plastičnih kućišta. Razvoj se temelji na Rittal tehnologiji za kućišta od čeličnog lima i nehrđajućeg čelika, koja se može koristiti za znatno pojednostavljenje i ubrzati proizvodne procese u izgradnji panela i proizvodnji sklopnih uređaja. Sada, po prvi put, plastična kućišta također imaju ovu tehnologiju sustava. Ovo je situacija u kojoj svi dobivaju za konstruktore postrojenja: Rezultat je tehnologija kućišta koja dopušta najveće moguće pojednostavljenje, brzina i sloboda dizajna, dok u isto vrijeme ispunjavaju sve preduvjete za maksimalnu sigurnost i robusnost. Bez obzira nalaze li se sigurno u tvorničkoj zgradi ili izloženi vjetru i vremenskim nepogodama, nova plastična kućišta AX mogu izdržati sve ekstreme.

Pročitajte više: Plastična kućišta AX

Više pouzdanosti

Nova kućišta u potpunosti su prilagođena za vanjsku upotrebu zahvaljujući plastici koja je ojačana staklenim vlaknima i koja ima sedam puta veću UV otpornost. Iz tog razloga imaju oznaku UL F1 outdoor (UL 746C). Integrirana traka za zaštitu od kiše na gornjem i donjem rubu vrata, koja štiti brtvu od prašine i kišnice, znači da je kućište dvostruko zabrtvljeno. Zaštitna izolacija klase II za do 1000 V AC osigurava povećanu osobnu zaštitu. Zaštitna izolacija i visoke kategorije zaštite do IP66 ili NEMA 4X ostaju netaknuti čak i ako je kućište popunjeno. Zahvaljujući inteligentnom dizajnu kućišta, unutarnja instalacija nije problematična i ne utječe na inkapsulirano područje kućišta. Kućište je također odobreno prema UL 508A i ima UL94 klasu požara V-0.

Poboljšana učinkovitost

Proizvođači panela imaju koristi od samog početka, zahvaljujući sofisticiranom konceptu kućišta. Brza montaža osigurana je prisutnošću brojnih montažnih izbočina unutar kućišta. Oni omogućuju brzo i izravno pričvršćivanje pribora poput izbušenih dijelova i tračnica vijcima na bilo koju unutrašnjost kućišta i na stražnju ploču. Prekidači za vrata i držači vrata također se mogu izravno pričvrstiti na montažne izbočine. Štoviše, gornje šine mogu se pričvrstiti izravno na postojeće montažne izbočine bilo gdje unutar kućišta. Montažna ploča se može jednostavno zavrnuti s prednje strane pomoću prethodno montiranih vijaka, a također se može kasnije uzemljiti preko postojećih ključanica. Štoviše, šarke vrata mogu se jednostavno i brzo promijeniti nakon što se kućište napuni.

Kućišta uključuju digitalnu opremu i idealno se uklapaju u digitalni lanac vrijednosti graditelja panela i proizvođača sklopnih uređaja. Uz visokokvalitetne 3D podatke i Rittal konfiguracijski sustav, koji ubrzavaju procese odabira i planiranja, prisutnost takvih značajki kao što su QR kodovi na svim pločama koje se strojno obrađuju olakšava njihovu integraciju u radni tijek proizvodnje, čime se popločava način za vrhunski digitalni nadzor u svakoj fazi – od prijema robe pa sve do završetka.

Više fleksibilnosti

S plastičnim kućištem AXE, Rittal po prvi put pretvara plastično kućište u sustav kućišta – s većim mogućnostima za unutarnju ugradnju. Probušene sekcije i tračnice sada se mogu montirati na šablonu od 25 mm uz pomoć univerzalnog nosača. Brojne montažne izbočine u kućištu i na unutarnjoj strani vrata također dopuštaju prilagođeno proširenje. Izravna ugradnja pribora, kao što su potporne trake, izbušeni dijelovi i džepovi s planom ožičenja u vratima znači da graditelji postrojenja dobivaju dodatnu montažnu površinu. Kao opcija, AX se može opremiti mini udobnom ručkom za sve uobičajene umetke za brave i profilne polucilindarske brave.

Matice su utisnute u stražnju ploču kućišta kako bi se osiguralo stabilno pričvršćivanje i montaža na zid ili stup. Nosači za zidnu montažu mogu se lako pričvrstiti na vanjsku stranu kućišta, a da UL odobrenje ne izgubi svoju valjanost. Kao opcija, kućište se također može pričvrstiti vijcima na zid ili stroj.

Rittal nudi asortiman plastičnih kućišta u 14 različitih varijanti kućišta u rasponu od 250 x 350 do 800 x 1000 mm (Š x V). Osam ih je dostupno s prozorom za gledanje, a šest bez.