5. svi 2020.

VX IT

Najbrži IT rack na svijetu

Rittal s ponosom predstavlja svoj novi VX IT rack sustav, inovativni modularni sustav varijanti za poslužiteljske i mrežne ormare. Nove IT infrastrukture sada se mogu sastaviti neviđenom brzinom, od pojedinačnih mrežnih regala do cijelih podatkovnih centara. VX IT nudi maksimalnu slobodu konfiguracije s brzim i jednostavnim online alatom, potpuno certificiranim sa svim komponentama. Ovo je jedinstveno.

 

VX IT: Modular, universal variants for all common application scenarios.

VX IT iz Rittala najavljuje novu generaciju IT ormara. Dizajniran kao modularni sustav univerzalnih varijanti, VX IT idealan je za sve uobičajeni scenariji primjene. Može se koristiti kao mrežno i poslužiteljsko kućište u raznolikom rasponu aplikacija od 15 do 52 U. Pokriva širok raspon aplikacija od edge instalacija, podatkovnih centara tvrtki s hlađenjem i modularnim IT kontejnerima, do energetskih -učinkovitih kolokacijskih podatkovnih centra i ogromni hiperrazmjerni podatkovni centri.

“Naše cijelo bogato iskustvo iz nebrojenih IT projekata diljem svijeta ušlo je u razvoj novog IT stalka. VX IT je sinonim za brzinu, fleksibilnost i modularnost. Našim klijentima također daje mir jer znaju da su idealno opremljeni za sve IT scenarije koje budućnost može donijeti,” objašnjava Uwe Scharf, predsjednik poslovnih jedinica IT i industrija i marketing u Rittalu.

When one part is guaranteed to fit another – the VX IT configurator with plausibility check.

Odaberite i naručite brže

Lakše, brže i sigurnije uz digitalizaciju: mrežni konfigurator vodi korisnika korak po korak kroz odabir komponenti i također provodi provjeru vjerodostojnosti: www.rittal.de/vx-it

S VX IT-om, Rittal maksimizira puni potencijal digitalizacije u korist svojih kupaca. Cijeli proces od odabira, konfiguracije i naručivanja do isporuke digitalno je podržan i transparentan. Tijekom konfiguracije, 3D model se sastavlja dio po dio, uključujući dodatke. Gotov 3D model dostupan je korisniku za ponovnu upotrebu. Individualno kreirana varijanta IT kućišta proizvedena je vrhunske kvalitete u najsuvremenijem proizvodnom pogonu i isporučena brzo i na vrijeme uz našu optimalnu logistiku.

Jedinstvena prednost za kupce je da su sve VX IT varijante stvorene pomoću konfiguratora i sve njihove komponente već testirane i certificirane prema međunarodnim standardima kao što su UL 2416, IEC 60950 i IEC 62368. To znači da postoje nema potrebe da kupac dodatno certificira gotov, konfiguriran sustav. To osigurava maksimalnu slobodu i bezbrižnost prilikom sastavljanja nove IT infrastrukture. IT menadžeri mogu uštedjeti dragocjeno vrijeme planiranja i nabave s ovim rješenjem, sigurni u spoznaju da su sve komponente savršeno usklađene jedna s drugom.

Maksimalna kompatibilnost i sigurnost u budućnosti

Za postojeće kupce, važno je znati da je VX IT kompatibilan s postojećim Rittal RiMatrix sustavima i drugim IT infrastrukturama kreiranim s Rittal komponentama. To omogućuje zamjenu pojedinačnih komponenti u postojećim podatkovnim centrima i selektivno proširenje podatkovnih centara. Na primjer, tvrtke mogu proširiti postojeće RiMatrix instalacije s novim VX IT-om i koristiti komponente specifične za VX IT za hlađenje, UPS ili nadzor. Ovo osigurava sigurnost ulaganja s postojećim Rittal podatkovnim centrima.

Maximum stability with the 482.6 mm (19”) vertical section.

Brzo sastavljanje bez alata

Svatko tko radi u podatkovnom centru razumije vrijednost inteligentno dizajniranih rješenja koja su jednostavna za korištenje. U razvoju VX IT-a, Rittal je dosljedno slijedio ovu spoznaju. IT stalak se sastavlja gotovo u potpunosti bez alata sa sustavom za učvršćivanje koji štedi vrijeme. Označene jedinice visine i uzorci nagiba u dubini olakšavaju poštivanje udaljenosti od 482,6 mm (19”) između razina. Sve ploče kao što su bočne stranice i krovne ploče se brzo i jednostavno pričvršćuju pomoću kopči i pomagala za pozicioniranje. Nove okomito podijeljene bočne ploče, dostupne kao dodatni pribor, omogućuju bolji pristup za bržu ugradnju i servisiranje. Okomito podijeljene bočne stranice opremljene su jednostavnim šarkama i mogu se otvoriti poput vrata, a istovremeno ih je lako ukloniti. Dostupne su i vodoravno podijeljene bočne ploče za lakši pristup, npr. na poslužitelje.

Stabilan i nosiv do 1800 kg

Još jedna središnja značajka VX IT-a je njegova visoka razina stabilnosti: zahvaljujući poboljšanoj konstrukciji okvira, IT kućište postiže veću stabilnost u okomitom dijelu od 482,6 mm (19”) od prethodnih modela. Nosivost je potvrđena internim testiranjem u Rittalu kao i vanjskim certifikatom Underwriters Laboratories (UL). Dostupne su dvije varijante: “VX IT standard” stalak podržava statičko opterećenje od 1500 kg prema Rittal testovima ili 1200 kg prema UL certifikatu. “VX IT dinamika” podnosi opterećenje od 1800 kg prema Rittal testovima ili 1500 kg prema UL certifikatu.

Sve što stalak treba

Dostupan je raznolik izbor dodatne opreme za individualnu konfiguraciju VX IT-a. To uključuje opcije za vrata i bočne ploče, bazu i krov, kao i druge inovacije kao što je nova LED traka za prikaz statusa. Ostali dodaci uključuju produžetke i alate za upravljanje kabelima kao i rješenja za nadzor, napajanje i upravljanje imovinom u IT stalku. Za unutarnju ugradnju dostupne su komponente kao što su PDU, UPS sustavi, IT rashladni sustavi i rješenja za nadzor, kao i moduli za rano otkrivanje i gašenje požara.

VX IT

Najbrži IT rack na svijetu

Bilo da vam je potreban mrežni stalak za podni razdjelnik ili poslužiteljski stalak za edge, kolokacijski ili hiperrazmjerni podatkovni centar, novi VX IT idealna je platforma za prilagodbu modernoj IT infrastrukturi i njezinim brojnim različitim...

Edge Computing

Spremnost za digitalnu transformaciju uz Edge Computing

Edge računalstvo stvara osnovu za aplikacije u stvarnom vremenu i industriju 4.0. Mnogi sektori i tvrtke već imaju koristi od ove tehnologije visokih performansi koju je Rittal stavio na raspolaganje.