8. ožu 2021.

Novi mrežni rack iz Rittala

Trenutak za profesionalno kvalitetno upravljanje kabelima

IT stručnjaci dolaze pod sve veći vremenski pritisak i upravljanje sve složenijim sustavima. Sa svojim novim TX CableNet-om, Rittal ubrzava mrežno kabliranje profesionalne kvalitete. Čak se i velike količine kabela s mekim radijusom savijanja lako umeću, a savršeno usmjeravanje kabela postiže se principom vodopada". Predmontirani dizajn otvorenog okvira s uzorkom koraka za Rittal pribor osigurava brzu montažu i jednostavno održavanje.

Best practice based on the waterfall principle: Simply insert the cable safely instead of pulling it.

IT menadžeri moraju širiti i upravljati sve međusobno povezanim mrežama brzorastućom brzinom. Kada je riječ o komponentama, brzina i pouzdanost su potrebni na nekoliko načina: "U TX CableNetu kombinirali smo inovativno upravljanje kabelima s potražnja za profesionalnom kvalitetom&rdquo, objašnjava Luis Brücher, voditelj upravljanja IT proizvodima u Rittalu: „Osim mehaničkih svojstava stalka, to uključuje sustavan pristup, pouzdanu međuregionalnu dostupnost i brzu isporuku.”

Od samog početka, novi TX CableNet dizajniran je kao mrežni rack i namijenjen je savršenom usmjeravanju kabela uz brzu instalaciju. Sljedeći princip vrijedi čak i kod velikih količina kabela: jednostavno umetanje umjesto napornog povlačenja. To osiguravaju udubljenja sa zaobljenim rubovima s obje strane i po cijeloj dubini krova. Vanjski nosači za usmjeravanje kabela na rubovima krova lako se uklanjaju, kompletan kabelski svežanj se umeće, a podupirači se zatim sigurno vraćaju na svoje mjesto. Na ovaj način, čak i veliki kabelski snopovi skliznu s krova iu mekom radijusu savijanja u razdjelnik u trenu. Zahvaljujući ovom "principu slapa",” usmjeravanje kabela slijedi metodu najbolje prakse za bakrene kabele i optičke kabele od stakloplastike. Konstrukcija otvorenog okvira također dopušta da se koristi cijela dubina pri unosu preko poda.

Brz i sustavan odabir i isporuka

Dodatna oprema Rittal sustava i kompatibilnost s VX sustavom postolja/podnožja, kao i AX udobna ručka za zaštitu pristupa čine TX CableNet prikladnim za sve uobičajene mrežne zahtjeve i mjesto postavljanja.

Okvir dizajniran za učinkovito rukovanje

Unaprijed sastavljena, samostojeća okvirna konstrukcija s rešetkom sustava Rittal i zavarenim krovom još je jedna jedinstvena prodajna točka. Povećava brzinu postavljanja i uklanjanja, kao i osiguravanje stabilnosti. Komponente sustava brzo se postavljaju i pričvršćuju zahvaljujući profilu s kontinuiranim uzorkom od 25 mm i numeriranim uzorkom rupa. Bočne ploče montiraju se u tren oka i mogu se jednako brzo ukloniti radi praktičnog održavanja.

Na početku prodaje asortiman proizvoda sastojao se od osam varijanti. Kućišta su široka 800 mm i dostupna u visinama od 2000 mm (42 U) i 2200 mm (47 U) i dubinama od 800 mm ili 1000 mm.