2. velj 2021.

S "ONCITE powered by IBM", sve-u-jednom hibridnom cloud rješenju koje se već koristi u Rittal-ovoj digitalno integriranoj tvornici Haiger, i German Edge Cloud i IBM rješavaju potrebe digitalizacije proizvodne industrije kroz relevantne funkcije u radnji.

German Edge Cloud i IBM donose hibridno rješenje u oblaku za industrijsko rubno računalstvo izravno u radnju

Brza i jednostavna implementacija proizvodnih aplikacija vođenih podacima s istodobnim suverenitetom podataka trenutačno je jedan od najznačajnijih izazova s kojima se suočava proizvodna industrija. Industrijski rubni uređaj ONCITE tvrtke German Edge Cloud (GEC) proširen je na uključuju komponente iz IBM Cloud Paks, koji je izgrađen na Redu Hatova OpenShift" Kubernetes platforma za poduzeća. Čak i ako imaju malo resursa i malo stručnosti, proizvodne tvrtke, OEM proizvođači i opskrbna industrija mogu brzo imati koristi od digitalizacije u proizvodnji kroz hibridnu implementaciju oblaka s ovim paketom koji se sastoji od hardvera, softvera i usluge upravljanja aplikacijama.

The new GEC: Pioneer of the digital transformation in manufacturing industry and a cloud automation partner for software companies.

Proizvodna industrija posebno zahtijeva brze i sigurne prilike za korištenje podataka s dodanom vrijednošću kako se razina digitalizacije povećava. Tijekom procesa proizvodnje strojevi i sustavi akumuliraju ogromne količine podataka o statusu stroja i stanju, na proizvodu i na odgovarajućem koraku procesa. Ovi se podaci moraju prikupiti, analizirati i dalje obraditi izravno na licu mjesta bez gubljenja vremena. Mnogo je razloga za to: kratko vrijeme latencije za aplikacije u stvarnom vremenu, brzo propadanje u relevantnosti podataka i zakonskim propisima ili specifikacijama za sigurnost podataka. Štoviše, tvrtke imaju ključnu želju za suverenošću podataka kako bi zaštitile svoju poslovno kritičnu stručnost.

Na primjer, u modernoj vizualnoj inspekciji u proizvodnji podržanoj umjetnom inteligencijom, slike visoke rezolucije analiziraju se automatski, a po mogućnosti u stvarnom vremenu. Ako se svaka pojedinačna slika prvo mora poslati u javni oblak na analizu putem lokalne tvorničke mreže, prednosti modernih AI tehnologija bit će izgubljene zbog velike latencije i često nedovoljne dostupnosti mreže širokog područja (WAN). za veliki tok podataka. Štoviše, mnoge tvrtke još nemaju prikaz relevantnih parametara o proizvodnom procesu i statusu sustava. Često je nemoguće prikupiti potrebne podatke iz svakog heterogenog izvora na mjestu djelovanja u proizvodnji kako bi se provele valjane analize.

With “ONCITE powered by IBM”, an all-in-one hybrid cloud solution, both German Edge Cloud and IBM are addressing the digitisation needs of manufacturing industry through relevant shop floor functions.

Pretkonfigurirano i integrirano rješenje demokratizira aplikacije edge clouda

GEC, tvrtka iz grupe Friedhelm Loh, razvila je ONCITE zajedno s partnerima u listopadu 2019. Bio je to prvi industrijski edge uređaj koji je neovisno o podacima za slučajeve industrijske upotrebe u stvarnom vremenu. IBM je sada proširio uređaj kako bi uključio rješenje IBM Cloud Pak, temeljeno na Red Hat OpenShiftu. To znači brže puštanje u rad i fleksibilniju integraciju uređaja u sve razine upravljanja proizvodnjom za industrijske korisnike.

GEC pruža sofisticiranu i sigurnu vezu lokalne mreže. Tome je pridodana visokoučinkovita i industrijski robusna tehnologija stručnjaka za IT infrastrukturu Rittal, najveće tvrtke Friedhelm Loh grupe. Nadalje, GEC omogućuje vizualizaciju i “gotovo u stvarnom vremenu” analiza proizvodnih podataka iz svih izvora sa svojim “Smart Manufacturing Operations Management” (pametna MOM) i platforma GEC Analytics integrirana u njega.

Ono što na prvi pogled može zvučati jednostavno i dalje je jedan od najvećih izazova u modernim proizvodnim okruženjima: učiniti relevantne podatke o proizvodu i procesu vidljivima tijekom transporta u tijeku – neprimjetno od stanice do stanice do kontrole kvalitete i isporuke serijaliziranih proizvoda do kupaca. Ovdje IBM stupa na scenu.

OT-IT integracija s IBM-om

Da bi ova vizualizacija uspjela, svi relevantni podaci moraju se okupiti u gotovo stvarnom vremenu, duž cijele “piramide automatizacije” proizvodnje: od tvorničkih lokalnih IT sustava s ERP-om na čelu do PLM-a, MES-a i SCADA-e, te do senzora i aktuatora strojeva za obradu u bazi.

Prvi moduli iz implementiranog IBM Cloud Paksa rješavaju OT IT integraciju putem IBM-ove “Plant Service Bus”” riješenje. Ovo se pak temelji na IBM "Connect for Manufacturing" aplikaciju i nudi univerzalnu integraciju u radnju temeljenu na MQTT, OPC UA i mnogim drugim protokolima. Također se koristi IBM Operational Decision Manager. To omogućuje ne-IT osoblju da kontrolira ponašanje i protok podataka u radnji pomoću poslovnih pravila. U tom procesu prikupljaju se svi podaci iz operativnog područja (OT) i objedinjuju s podacima IT sustava kako bi bili dostupni Smart MOM-u.

Rješenje radi na Red Hat OpenShiftu, što znači da ne samo komponente iz GEC-a i IBM-a, već i druga rješenja trećih strana rade u modernom spremniku, automatizaciji ili virtualiziranom okruženju kao novi IT za proizvodnju. Uz Red Hat OpenShift kupci dobivaju fleksibilnost pokretanja svojih aplikacija lokalno ili u oblaku – velika prednost hibridnog oblaka.

"Korist rješenja proširenog s IBM-om je očita,” kaže generalni direktor German Edge Clouda dr. Sebastian Ritz: “Proizvodne tvrtke brzo imaju koristi od visoke razine digitalizacije u proizvodnji korištenjem Hyperscaler tehnologije, i bez potrebe za stjecanjem opsežnog znanja i iskustva. Dok se tvornički operateri mogu usredotočiti na svoju osnovnu djelatnost, GEC i IBM pružaju IT infrastrukturu koja odgovara njihovim proizvodnim zahtjevima, investicijskim planovima i suverenitetom podataka.”

Pilot projekt u Rittalovom digitalno integriranom proizvodnom pogonu u regiji Haiger pokazuje izglede ONCITE-a. Dvjesto pedeset umreženih strojeva tamo svaki dan generira čak 18 terabajta podataka, podataka koji se analiziraju, obrađuju u gotovo stvarnom vremenu i koriste za optimizaciju proizvodnje – uz potrebnu sigurnost podataka i suverenitet. Kada se postrojenje planiralo 2015., nije bilo dostupno prilagođeno rješenje koje je suvereno prema podacima. To je dalo poticaj za razvoj ONCITE-a. Uz pomoć IBM-ovog rješenja, mogućnosti su porasle: informacije o proizvodu iz SAP sustava spojene su s podacima stanice u stvarnom vremenu. To je omogućilo brzu i jednostavnu vizualizaciju statusa obrade dotičnih proizvoda i cjelokupnog procesa proizvodnje.

„Postavljanje i digitalna integracija naših proizvodnih procesa u Haigeru bili su pionirski posao. Sada, s ONCITE-om kojeg pokreće IBM, želimo da i naši korisnici imaju koristi od našeg iskustva,” kaže profesor Friedhelm Loh, vlasnik i glavni izvršni direktor Friedhelm Loh grupe: IBM je partner koji povećava prednosti i brzinu implementacije za kupce – uz punu suverenost podataka.”

GEC se također oslanja na GAIA-X usklađenu arhitekturu International Data Spaces (IDS) kako bi zaštitio stručnost podataka. Tvrtka je jedan od samo nekoliko pružatelja usluga oblaka na tržištu koji je “spreman” za IDS i posljedično GAIA-X. Na ovaj način Friedhelm Loh Group također podržava misiju nove organizacije GAIA-X da uspostavi sigurnu i suverenu europsku podatkovnu infrastrukturu. Sa svojom podružnicom GEC, jedan je od suosnivača GAIA-X. Profesor Friedhelm Loh pomogao je u pokretanju velikog europskog projekta koji je Peter Altmaier, njemački savezni ministar za ekonomska pitanja i energetiku, pokrenuo u jesen 2019.

"Drago nam je što možemo pridonijeti - s ONCITE-om - učinkovitom ponovnom usklađivanju IT-a temeljenog na principima oblaka u tvornici,” kaže Gregor Pillen, generalni direktor za Njemačku, Austriju i Švicarsku u IBM-u. “ONCITE powered by IBM odgovara našem razumijevanju ‘naoblačenja’ tvornice: s našim pristupom hibridnog oblaka, tvrtke zadržavaju potpuni suverenitet podataka jer mogu odrediti koji se podaci obrađuju kako i gdje, bilo da se radi o lokalnoj, centralnoj ili javnoj oblaku.”

GEC nudi tromjesečnu testnu fazu rješenja za sve zainteresirane tvrtke.