30. ožu 2025.

Nove verzije RiLineX do 550 A

Distribucija energije: uštedite 50 posto bakra s novim dovršenim vodilima

Prošle je godine tvrtka Rittal sa svojom platformom RiLineX postavila novi industrijski standard za distribuciju energije. Sada na sajmu Hannover Messe predstavlja nova gotova vodila iz platforme RiLineX, namijenjena za niže nazivne struje do 550 A. Bakrene sabirnice s manjim presjekom smanjuju potrošnju sirovina i troškove u brojnim primjenama, primjerice u strojogradnji.

Sustav RiLineX sada uključuje i verzije s maksimalnom nazivnom strujom do 550 A. Bakrene sabirnice s manjim presjekom smanjuju potrošnju sirovina i troškove u raznim primjenama, uključujući strojogradnju.

Sustav RiLineX “Click & Work” omogućuje brzu i sigurnu izradu sustava za distribuciju energije te skraćuje vrijeme planiranja do 30 %, a vrijeme montaže do 75 %. Standardizacija je kombinirana s visokom razinom fleksibilnosti zahvaljujući platformskom sustavu i kombinaciji dovršenih vodila i modularnih rješenja. Ovaj se koncept sada dodatno proširuje početkom prodaje novih verzija. Na sajmu Hannover Messe tvrtka je predstavila nova dovršena vodila koja omogućuju nazivnu struju do 550 A i otpornost na kratki spoj do 52,5 kA, uz manju potrošnju bakra. Za nedavno predstavljene verzije do 800 A, Rittal sada jamči otpornost na kratki spoj do 65 kA. Svako dovršeno vodilo dostupno je u standardnim širinama ormara od 600 mm, 800 mm, 1000 mm i 1200 mm i može se konfigurirati u svega nekoliko trenutaka.

“Započeli smo s vodilima do 800 A i potpuno fleksibilnim modularnim sustavom kako bismo omogućili široku primjenjivost, od klasične strojogradnje do brojnih rješenja u energetskom sektoru pa čak i u IT infrastrukturi”, kaže Jörg Kreiling, voditelj produktnog menadžmenta za Energy & Power Solutions u tvrtki Rittal. Dodaje: “Analize naših kupaca pokazuju da mnogi korisnici ne koriste punu nazivnu struju.” Nazivna struja do 550 A dovoljna je za mnoge primjene, osobito u strojogradnji. “S novim dovršenim vodilima tim kupcima pomažemo znatno smanjiti potrošnju sirovina i troškove.” 

550 ampera uz manju potrošnju bakra

Uštede su moguće zahvaljujući uporabi standardnih bakrenih sabirnica manjeg presjeka. Umjesto presjeka 30 mm × 10 mm, sada se koristi presjek 30 mm × 5 mm. “Zahvaljujući konstrukciji i dobroj ventilaciji sustava možemo jamčiti predviđenu nazivnu struju i visoku otpornost na kratki spoj čak i uz upola manji presjek”, objašnjava g. Kreiling. Time se ostvaruju značajne uštede bakra, koji je vrijedna sirovina.

Prednosti platformskog sustava, poput uklanjanja potrebe za dodatnim planiranjem pričvršćivanja, zaštite od dodira IP 2XB ili IP 4X te mogućnosti potpune konfiguracije duž cijele duljine, primjenjuju se i na nove verzije. Vodila se mogu montirati vodoravno, okomito ili u gornjem dijelu ormara. Po potrebi se mogu jednostavno povezati odgovarajućim spojnicama za dulje sustave. To je moguće i unutar jednog ormara i između više ormara. I ovdje dolazi do izražaja promišljenost platformskog sustava: uklanja se samo bočni pokrov vodila, a serijski spoj može se montirati u svega nekoliko poteza.

Modularni sustav bez sabirnica kao alternativa

Kako bi korisnicima ponudio još veću fleksibilnost, RiLineX je dostupan i kao modularni komplet bez sabirnica. U tom slučaju nije potrebno transportirati teške metalne dijelove na druge kontinente, a korisnici imaju potpunu slobodu projektiranja, čak i pri nazivnim strujama do 800 A. Vodila duljine od 205 mm do 2400 mm mogu se jednostavno prilagoditi modularnim sustavom. Osnovno ležište predviđeno je za ugradnju standardnih bakrenih, aluminijskih i Cuponal sabirnica različitih presjeka, što omogućuje uporabu na licu mjesta bez ikakvih preinaka. Sabirnice je potrebno samo odrezati na željenu duljinu. Plastični elementi za različite nazivne struje i materijale jednaki su za sve varijante. Ovaj promišljeni dizajn ne samo da smanjuje broj dijelova, nego i osigurava da su strojna obrada i montaža jednake za sve izvedbe, čime se dodatno rasterećuju korisnici.