26. stu 2025.

Ušteda vremena s RiLineX sustavom sabirnica premašuje očekivanja

Montaža rekordnom brzinom: Studija potvrđuje uštedu vremena do 75 posto s RiLineX-om

Neovisna studija s Fraunhoferovim institutom za protok materijala i logistiku IML ispitala je vrijeme montaže nove platforme sabirničkih sustava Rittal RiLineX koja se koristi kod proizvođača rasklopnih uređaja gefeba Elektro GmbH. Rezultati: RiLineX može ubrzati instalaciju i do 75 posto u usporedbi s konvencionalnim sustavima. To znači da su rezultati znatno premašili prethodne brojke proizvođača.

Marcel Birkenberger, voditelj proizvodnje u tvrtki gefeba Elektro GmbH: „Bio sam zadivljen što se RiLineX može instalirati puno brže.“ Gefeba želi svojim kupcima pružiti kraće rokove isporuke.

Specijalist za hardver, softver i automatizaciju Rittal naručio je neovisnu studiju s Fraunhofer institutom za protok materijala i logistiku IML kako bi utvrdio uštedu vremena prilikom montaže svoje nove platforme sabirničkih sustava RiLineX. Rezultat: RiLineX se može instalirati do 75 posto brže od prethodnog proizvoda RiLine60. Prethodni podaci proizvođača, koji su konzervativno procijenili vremensku prednost od oko 50 posto, time su znatno premašeni. U nekim slučajevima postignute su i ogromne uštede vremena pri montaži uređaja. Studija je provedena u stvarnim radnim uvjetima kod srednje velikog proizvođača rasklopnih uređaja gefeba Elektro GmbH u Gladbecku, pod nadzorom renomiranog njemačkog instituta.

Preispitivanje montaže

Nova platforma sabirničkih sustava RiLineX tvrtke Rittal, ispitana u studiji, temeljno preispituje elektromehaniku sabirnica od 60 mm. Inovativni princip „Klikni i radi“ omogućuje brzu montažu bez alata. Štoviše, za razliku od konvencionalnih sustava, nema potrebe za dizajniranjem i pozicioniranjem držača ili rezanjem dijelova poput zaštite od kontakta.

Jednostavnost spajanja nekoliko kućišta smanjuje vrijeme zastoja prilikom proširenja postojećih sustava.

RiLineX je dostupan ili kao unaprijed sastavljena kompletna ploča, uključujući bakrene šipke za izravnu ugradnju u kućište, ili kao modularni sustav bez šipki. Modularnim postupkom korisnici sada sastavljaju vlastiti, visoko prilagođeni sustav od modularnih komponenti. Standardne ravne šine izrađene od bakra, aluminija ili Cuponala u različitim presjecima, koje su dostupne diljem svijeta, potrebno je samo rezati na duljinu ili veličinu, a zatim jednostavno umetnuti.

Najvažniji dijelovi studije

Kako bi se neovisno potvrdile prednosti brzine RiLineX-a tijekom montaže, svojstvene dizajnu sustava, postupci montaže za kompletne ploče RiLineX i modularne sustave korištenjem takozvanog REFA standardnog postupka uspoređeni su s onima za prethodni sustav RiLine60, koji se široko koristi u industriji. Studija također razlikuje ručni postupak montaže i korištenje CNC-podržanog bušenja. Montažne radove izveli su iskusni stručnjaci proizvođača sklopnih uređaja gefeba sa sjedištem u Gladbecku.

Šilice su sigurno postavljene u ploču bez potrebe za planiranjem nosača sabirnica, a imaju zaštitu od dodira do razine IP 2XB ili IP 3X.

Najveća vremenska ušteda postignuta je korištenjem gotovih RiLineX ploča: U usporedbi s RiLine60, vrijeme montaže smanjeno je za 75 posto ručnom obradom i 80 posto CNC podrškom za bušenje. Međutim, modularni sustav RiLineX također je pokazao jasnu uštedu vremena od 60 posto tijekom ručne montaže i 55 posto tijekom automatizirane montaže. S modularnom pločom, vrijeme ušteđeno CNC bušenjem nešto je manje nego kod ručnog bušenja, jer (za razliku od kompaktne ploče) stroj treba koristiti nekoliko puta, a ploča se mora obrađivati ​​​​s različitim planovima bušenja. Ušteda vremena pri pričvršćivanju komponenti uređaja ovisi o vrsti i može doseći i do 85 posto.

„Značajno brže vrijeme montaže s RiLineX-om me stvarno iznenadilo“, ističe Marcel Birkenberger, voditelj proizvodnje u gefeba Elektro GmbH. „Prvi dojam o RiLineX-u već je bio pozitivan kada je Rittal predstavio proizvod. Sustav se činio dobro osmišljenim i nekompliciranim. Ali nismo mogli zamisliti kolika će stvarna vremenska prednost biti u praksi.“ U budućnosti, gefeba namjerava iskoristiti ovu prednost. „Od osnutka, snažna usmjerenost na kupca pokretala je naš obiteljski posao. Ako želimo da tako i ostane, morat ćemo biti otvoreni za inovacije kako bismo mogli zadovoljiti sve veću potražnju za kratkim rokovima isporuke, čak i za složena rješenja.“ Volker Schmidt, voditelj upravljanja proizvodima RiLineX u Rittalu, dodaje: „Za relevantnost studije bilo je važno da odaberemo tvrtku s potpuno kvalificiranim stručnjacima i bogatim iskustvom u učinkovitoj upotrebi sustava sabirnica trenutno dostupnih na tržištu, poput RiLine60. U gefebi je sve funkcioniralo kako treba.“