Stremen za vođenje kabela i stremen za razvrstavanje

  • Upravitelj kabela
    Upravitelj kabela

    Za skretanje kabela u skladu sa sustavom te za prihvat kabelskih rezervi i suvišnih duljina, elementi za vođenje kabela mogu se po izboru rabiti pojedinačno ili kombinirano.

    More

  • Luk za provođenje kabela
    Luk za provođenje kabela

    Za fleksibilno vođenje kabela u skladu sa sustavom bočno na montažni okvir od 482,6 mm (19˝) ili na profilne sabirnice od 482,6 mm (19˝).

    More

  • Ranžirni luk
    Ranžirni luk

    Za prihvat velikih količina kabela, za bočno učvršćenje na profilima od 482,6 mm (19˝) i montažnom okviru u mrežnim ormarima širine 800 mm.

    More

  • LWL uvodni luk
    LWL uvodni luk

    Za umetanje svjetlovodnih kabela za razvrstavanje odnosno mrežnih kabela u žljebove unutarnjeg korpusa, gumena vrpca pridržava različite svjetlovodne kabele do Ø 4,5 mm.

    More

  • Ležaj za odlaganje
    Ležaj za odlaganje

    Za učvršćenje u stražnjem području zakretanja odnosno za bočno učvršćenje na mrežne ormare, moguće je nizanje elemenata.

    More

+
[X] Close

Required