s ventiliranim vratima za klimatizaciju prostorije

    s ventiliranim vratima za klimatizaciju prostorije

    TS-IT s ventiliranim vratima za aktivno klimatizirane prostorije ili klimatizaciju dvostrukog dna. Također i za primjenu u kombinaciji s LCP Inline za cijele nizove ormara.
    Go to VX IT conversion assistant

Model No. Installation-H Width Height Depth
DK 5529.110 42 U 600 mm 2000 mm 600 mm
DK 5503.110 24 U 800 mm 1200 mm 800 mm
DK 5528.110 38 U 600 mm 1800 mm 800 mm
DK 5507.110 42 U 800 mm 2000 mm 800 mm
DK 5531.110 47 U 600 mm 2200 mm 800 mm
DK 5506.110 42 U 800 mm 2000 mm 600 mm
DK 5527.110 38 U 600 mm 1800 mm 600 mm
DK 5526.110 24 U 600 mm 1200 mm 600 mm
DK 5530.110 42 U 600 mm 2000 mm 800 mm
DK 5505.110 38 U 800 mm 1800 mm 800 mm
DK 5512.110 47 U 800 mm 2200 mm 800 mm
DK 5513.110 47 U 600 mm 2200 mm 1000 mm
DK 5516.110 47 U 800 mm 2200 mm 1200 mm
DK 5509.110 42 U 800 mm 2000 mm 1000 mm
DK 5504.110 24 U 800 mm 1200 mm 1000 mm
DK 5508.110 42 U 600 mm 2000 mm 1000 mm
DK 5514.110 47 U 800 mm 2200 mm 1000 mm
DK 5515.110 47 U 600 mm 2200 mm 1200 mm
DK 5511.110 42 U 800 mm 2000 mm 1200 mm
DK 5510.110 42 U 600 mm 2000 mm 1200 mm
+
[X] Close

Required