Unutarnji ventilator rasklopnog ormara

    Unutarnji ventilator rasklopnog ormara

    Za sprječavanje najtoplijih točaka u rasklopnom ormaru i za potporu vođenju zraka aktivnih klimatizacijskih komponenti
Model No. Voltage Air throughput
SK 3108.024 24 V (DC)  160 m³/h
SK 3108.100 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 160 m³/h
SK 3108.115 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 160 m³/h
+
[X] Close

Required