Priključni adapter

    Priključni adapter

    Za priključivanje okruglih vodiča ili lameliranih bakrenih sabirnica. Za sabirničke sustave s razmakom u sredini od 60 mm.
Model No. Rated current max. Number of poles Cable outlet
SV 9342.240 125 A 3-pole Bottom
SV 9342.254 250 A 4-pole Top/bottom
SV 9342.310 800 A 3-pole Top/bottom
SV 9342.320 1600 A 3-pole Top/bottom
SV 3439.010 600 A 3-pole Top/bottom
SV 9342.200 63 A 3-pole Top
SV 9342.280 800 A 3-pole Top/bottom
SV 9342.220 125 A 3-pole Top/bottom
SV 9342.210 63 A 3-pole Bottom
SV 9342.300 800 A 3-pole Bottom
SV 9342.270 250 A 3-pole Bottom
SV 9342.224 125 A 4-pole Top/bottom
SV 9342.250 250 A 3-pole Top/bottom
+
[X] Close

Required