Kutne stezaljke za sabirnice za sidrenje kabela

    Kutne stezaljke za sabirnice za sidrenje kabela
    Kutne stezaljke za sabirnice za sidrenje kabela

    Za učvršćenje kabela na sabirnicama za sabiranje kabela.
Model No. Cable diameter min. Cable diameter max.
SZ 2352.000 14 mm 18 mm
SZ 2350.000 6 mm 12 mm
SZ 2353.000 18 mm 22 mm
SZ 2357.000 34 mm 38 mm
SZ 2351.000 12 mm 16 mm
SZ 2359.000 42 mm 46 mm
SZ 2360.000 46 mm 50 mm
SZ 2356.000 30 mm 34 mm
SZ 2355.000 26 mm 30 mm
SZ 2358.000 38 mm 42 mm
SZ 2354.000 22 mm 26 mm
+
[X] Close

Required