Najučinkovitije rashladne jedinice na svijetu iz Rittala mogu pomoći u smanjenju ugljičnog otiska vaših strojeva i sustava. Naša obitelj proizvoda Blue e+ nudi rješenja za sve primjene i zahtjeve.
Kako rashladne jedinice Blue e+ S trajno smanjuju vaše emisije ugljika?
- Tako što Blue e+ najučinkovitija rashladna jedinica na svijetu zahvaljujući prosječnoj uštedi energije od 75%.
- Upoznajte najnovijeg člana obitelji: Blue e+ S rashladna jedinica, dostupna u kategorijama snage od 300 W | 500 W | 1000 W. Iskorištava sve prednosti inovativne tehnologije, a njegovo novo rashladno sredstvo smanjuje ocjenu potencijala globalnog zatopljenja za 56%.
- Blue e+ jedinice jamče dulji radni vijek za instalirane komponente, globalnu upotrebljivost i mogućnosti Industrije 4.0.
- Ovdje saznajte više o tehnologiji Blue e+.
Otkrijte inovativna rješenja dostupna uz Blue e+ S tehnologiju.
Nadahnite se novim “Blue e+ S” rashladne jedinice niže kategorije snage 300 – 1000 W, s potpuno novim dizajnom i proširenim pametnim funkcijama.
Postanite održiviji uz Rittal.
Održivost je presudna – Blue e+ S rashladne jedinice pomažu u zaštiti okoliša dok štede vaš novac.
- Visoka energetska učinkovitost: Hibridna tehnologija jamči prosječnu uštedu energije od 75%
- Održivo korištenje resursa: Komponente s kontrolom brzine osiguravaju optimalno hlađenje prema potrebama, a time i duži radni vijek komponenti u upravljačkom ormariću
- Više ekološke prihvatljivosti: 56% niža GWP vrijednost korištenjem rashladnog sredstva R-513A
Postanite brži uz Rittal:
Vrijeme je kritična varijabla za svaku tvrtku – Blue e+ S rashladne jedinice mogu uštedjeti vrijeme uz inženjering, planiranje, naručivanje i rukovanje.
Fleksibilniji na svim razinama:
- Fleksibilniji u inženjerstvu jer su svi podaci dostupni na Eplan Data Portalu
- Fleksibilniji u planiranju i naručivanju, konfiguriranjem kontrolnog ormarića i hlađenja u RiPanel
- Fleksibilnije u rukovanju, budući da je serijski broj otisnut na pakiranju, proizvod se više ne mora raspakirati da biste vidjeli serijski broj
- Fleksibilniji u izračunu potrebne klimatizacije uz Therm softver
- Fleksibilniji za korištenje zahvaljujući globalnoj upotrebljivosti zahvaljujući jedinstvenoj sposobnosti više napona i odobrenjima za pojedine zemlje (cUL Listed, cULus FTTA, CE & EAC)
Rittal vam pomaže da vaši procesi budu sigurni od grešaka
Sigurnost je ključni čimbenik u stvaranju vrijednosti - Blue e+ S rashladne jedinice iznimno su pouzdane, zahtijevaju manje održavanja i brzo su spremne za upotrebu.
- Više pouzdanosti: Integrirano isparavanje kondenzata kao standard s rashladnim jedinicama od 300 W ili više
- Poboljšana sigurnost od grešaka: Izbjegnite prekid rada stroja uz trenutačnu identifikaciju statusa uređaja putem LED optičkih vlakana, čak i iz daljine (žuto = nekritična pogreška; crveno = ozbiljna pogreška). li>
- Veća zaštita od vanjskih utjecaja: Zapjenjena brtva jamči visoku kategoriju zaštite od IP 55.
- Više samopouzdanja u planiranju: Pouzdana dostupnost i kratki rokovi isporuke za proizvode i rezervne dijelove diljem svijeta (standardni proizvodi tvornički).
- Poboljšana pouzdanost: Siguran za upotrebu unutar temperaturnog raspona od -20 do +60 &stupnjeva;C.
Smanjite svoje radno opterećenje uz Rittal.
Usredotočite se na ono što je uistinu važno – Planiranje, rad i sastavljanje lakši su s Blue e+ S rashladnim jedinicama.
- Jednostavno rukovanje : Intuitivno upravljanje putem pametnih sučelja (NFC za aplikaciju, USB veza za ažuriranje softvera i usluge, zaslon)
- Lako za održavanje: Smanjite rad na održavanju s lakim pristupom za servisiranje i jednostavnom zamjenom komponenti.
- Jednostavan za planiranje: Pojednostavljeno planiranje zahvaljujući jedinstvenim kvadratnim izrezima za montažu za sve vrste instalacija (vanjska montaža ili puna unutarnja montaža)
- Jednostavan za dizajn: Optimalna parametrizacija i odabir s korisnim alatima kao što je naše Therm softver, Scan & Aplikacija usluge i Quick Finder
- Jednostavno sastavljanje: Optimizirano rukovanje i sastavljanje uz uštedu vremena s našim praktičnim alatima
Rittal vam pomaže stvoriti vrijednost digitalnim rješenjima
Dodajte vrijednost holističkim razmišljanjem – Blue e+ S rashladne jedinice pomažu vašim procesima da teku još glatko uz pametne aplikacije i usluge.
Skeniraj & Aplikacija usluge
Povežite svoj pametni telefon s jedinicom za hlađenje putem NFC-a za prijenos podataka i parametara uređaja ili skenirajte QR kod kako biste na prvi pogled vidjeli sve relevantne informacije o proizvodu:
- Brzo parametriranje i puštanje u rad vaših rashladnih jedinica
- Vremenski učinkovit rad s Fast-Copy (kopiranje postavki 1:1 na druge rashladne jedinice)
- Pripremite i pošaljite servisne poruke
- Generirajte i pošaljite popise želja dodatne opreme i rezervnih dijelova
- Pogledajte sve informacije o proizvodu jednim pogledom
- Upravljanje skeniranim proizvodima
Learn more in these helpful how-to videos:
Reduce your workload with Rittal.
Focus on what's truly important – Focus on the essentials - Retrieve all data in full at any time with the Rittal Scan and Service app and optimize delivery processes to your needs.
Your advantages:
- Simplified shipping process due to serial number on the packaging
- Production date printed in MMYYDD format
- You gain time as packing and unpacking is no longer necessary
- Direct access to all product data via Rittal Scan & Service App
- Fast and complete availability of all data - Fast processing and optimum data availability
Rittal helps you create value with digital solutions.
Add value by thinking holistically – Blue e+ S cooling units help your processes to run even more smoothly with smart apps & services.
Your advantages:
- Quick contact via Rittal Scan & Service App
- Direct access to error messages
- Simple and targeted troubleshooting by Rittal Service sichergestellt
- Warranty extension
- Lifetime and reliability of the cooling units ensured
Design fail-safe processes with Rittal.
At every stage in the value chain, reliability is key. Blue e+ S cooling units offer maximum reliability, reduced maintenance and rapid usability.
Your advantages:
- Simple, user-friendly operation
- Transfer of unit settings to additional cooling units with the fast copy function
- Saves time by transferring settings to multiple units
Become faster with Rittal.
Time is a critical variable for every company – Blue e+ S cooling units can save time with engineering, planning, ordering and handling.
Your advantages:
- Quick and easy to assemble without instructions
- Reduced assembly time due to foamed seal
- Safe one-man assembly due to fixing aid
Become more sustainable with Rittal.
Sustainable action is inevitable.
Your advantages:
- Quick troubleshooting in case of maintenance
- Direct documentation of maintenance
- Easy filter mat replacement
- Time saving
- Avoid breakdowns
Iskusite Blue e+ S na djelu
Posjetite nas na sajmu i saznajte više o najučinkovitijoj jedinici za kontrolu klime na svijetu!
| Datum | Izložba | Lokacija |
|---|---|---|
| 05. – 07.04. | Pogoni i kontrole | Birmingham, UK |
| 05. – 04. 08. | SIAMS | Moutier, CH |
| 03. – 05.05. | EL & Teknik | Odense, DK |
| 03. – 05.05. | Tehnologija | Helsinki, FI |
| 10. – 12.05. | Cebeo | Bruxelles, BE |
| 10. – 13.05. | Intertool | Wels, AT |
| 11. – 13.05. | Pametniji E | München, D |
| 11. + 12.05. | sve o automatizaciji | Düsseldorf, D |
| 18. + 19.05. | sve o automatizaciji | Heilbronn, D |
| 18. – 20.05. | Indumation | Kortrijk, BE |
| 17. – 20.05. | Amper | Brno, CZ |
| 24. – 26.05. | SPS | Parma, IT |
| 30.05. – 02.06. | HANNOVER MESSE | Hanover, D |
| 31.05. – 02.06. | Eliaden | Lillestrøm, N |
| 13. – 17.06. | Biehmh | Bilbao, E |
| 29. – 30.06. | sve o automatizaciji | Hamburg, D |
Ovdje smo za Vas.
Imate li pitanja? Pošaljite nam poruku. Sa zadovoljstvom ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi s Blue e+ S i Blue e+ tehnologijom hlađenja.