Rittal Ormari serije AX i KX

AX / KX – ormari budućnosti

Pouzdana zaštita, dugi vijek trajanja i fleksibilnost za svaku industriju.

AX i KX – savršen izbor za svaku industriju

Ormari AX i KX objedinjuju vrhunsku kvalitetu, fleksibilnost i dugotrajnost. Dizajnirani su tako da zadovolje zahtjeve različitih industrijskih grana, od industrije plastike te kemijske i prehrambene industrije do automobilske i strojarske industrije.

Međunarodni certifikati i odobrenja osiguravaju jednostavnu primjenu bilo gdje u svijetu, čak i u najzahtjevnijim uvjetima. Uz najviše standarde kvalitete i provjeren sustav testiranja, AX i KX nude potpuna rješenja prilagođena za budućnost.

Zašto odabrati AX / KX ormare

Jednostavna montaža, veći unutarnji prostor i potpuna prilagodljivost bez dodatne obrade.

Ormari AX / KX donose potpuno novi standard u industriji. Dizajnirani su tako da omogućuju brzu montažu, fleksibilnu unutarnju opremu i potpunu sljedivost. Zahvaljujući međunarodnim certifikatima i većem prostoru, omogućuju uštedu vremena te pouzdanu primjenu u svim industrijskim okruženjima.

Ugrađeni lokatori i vodilice omogućuju jednostavnu i preciznu instalaciju bez dodatnih zahvata na materijalu. To znači kraće vrijeme montaže, manju potrebu za alatima i niže troškove rada. Korisnici mogu brzo i učinkovito prilagoditi ormar svojim projektima, bez ugrožavanja kvalitete ili sigurnosti.

Sa zaštitom IP65/IP66 i otpornošću na udarce IK10, ormari su potpuno prilagođeni zahtjevnim uvjetima rada. Vaša elektronička oprema zaštićena je od prašine, prodora vode i mehaničkih opterećenja. Time se osigurava pouzdan rad i u industrijskim okruženjima gdje su prisutni prašina, vlaga i vibracije.

Ormari su dostupni u visokokvalitetnom nehrđajućem čeliku ili izdržljivoj plastici, što omogućuje široku primjenu. Čelični ormari pružaju iznimnu otpornost na koroziju i mehaničku stabilnost, dok su plastični lagani i otporni na udarce. Posebno dizajnirana konstrukcija sprječava deformacije, pa su ormari pogodni i za dugotrajnu uporabu u zahtjevnim industrijskim okruženjima poput prehrambene, farmaceutske ili kemijske industrije.

Ormari AX i KX kompatibilni su s postojećim Rittal dodacima, što omogućuje jednostavno modularno proširenje i potpunu prilagodbu specifičnim potrebama projekta. Bez obzira radi li se o pojedinačnoj primjeni ili složenom sustavnom rješenju, ormari su dizajnirani tako da podržavaju brzu integraciju dodatne opreme.

Širok izbor dimenzija i izvedbi omogućuje optimalno rješenje za različite primjene. Budući da su mnogi modeli dostupni odmah sa skladišta, možemo osigurati kratke rokove isporuke. Tako dobivate upravo ono što trebate bez dugog čekanja i nepotrebnih kompromisa.

Učinkoviti procesi skladištenja i proizvodnje u tvrtki Rittal omogućuju da su ormari AX i KX dostupni za brzu isporuku ili preuzimanje sa skladišta. Time možete projekte realizirati brže i smanjiti vrijeme zastoja sustava.

Odabirom ormara AX ili KX osiguravate da vaša oprema uvijek bude zaštićena i spremna za rad čak i u najzahtjevnijim industrijskim uvjetima. To je rješenje koje objedinjuje sigurnost, trajnost i fleksibilnost za dugoročni uspjeh.

Otkrijte naša rješenja

KX – mali ormari

Mali ormari u širokom rasponu izvedbi: polikarbonatni ormari PK, aluminijski ormari GA, mali ormari KX, čelični ormari s ili bez ulazne ploče, E-box ormarići i ormari za vodilice.

Mali ormari

Polikarbonatni ormari PK bez izbijajućih otvora

Zidni ormar izrađen od polikarbonata ojačanog staklenim vlaknima. Stupanj zaštite IP66. Pokrovi imaju brze pričvrsne elemente koji omogućuju jednostavno održavanje. Samogasivi material za veću sigurnost.

KX priključna kutija

Priključna kutija KX, čelični lim, s ulaznom pločom

Mali ormar KX, priključna kutija KX s ulaznom pločom omogućuje fleksibilnu unutarnju montažu i jednostavan ulaz kabela uz optimalno korištenje prostora.

KX E-Box

E-Box KX, čelični lim

Mali ormar KX, E-Box KX (čelični lim), nudi izuzetno jednostavnu montažu i fleksibilnost pri odabiru sustava zaključavanja.

KX ormari za vodilice

Ormari za vodilice KX, čelični lim, s dvostrukim utorom

Zidni ormar od čeličnog lima s pokrovom i preglednom pločom. Stupanj zaštite IP65 / NEMA 12. Namijenjeno za ugradnju većine marki modula vodilica i senzora.

KX E-Box

E-Box KX od nehrđajućeg čelika

E-Box KX od nehrđajućeg čelika omogućuje korisniku jednostavnu montažu te fleksibilnost pri odabiru sustava zaključavanja. Standardne šarke od 180° omogućuju izvrsnu dostupnost unutrašnjosti ormara.

KX razdjelni ormari

Razdjelni ormari KX od nehrđajućeg čelika

Razdjelni ormari KX od nehrđajućeg čelika omogućuju jednostavan pristup zahvaljujući standardnim šarkama od 180° te osiguravaju visoki stupanj zaštite IP66.

KX priključna kutija

Priključna kutija KX od nehrđajućeg čelika

Priključna kutija KX od nehrđajućeg čelika osigurava najvišu kvalitetu podataka i dosljednost u inženjeringu, a istodobno omogućuje fleksibilnost i pouzdanost u širokom rasponu primjena.

Mali ormari

Ormari od lijevanog aluminija GA

Ormar od lijevanog aluminija s lakiranom površinom. Stupanj zaštite IP66.

AX – kompaktni ormari

Zidni kompaktni ormari nude iznimnu svestranost za primjenu s upravljačkim uređajima koji zahtijevaju umjeren prostor. Ovisno o izvedbi, zadovoljavaju najviše razine zaštite od korozije te najviši stupanj zaštite IP66.

AX plastični ormari

Plastični ormari AX bez prozora

Plastični ormari AX idealni su za primjenu u zahtjevnim uvjetima. Brojni montažni otvori u ormaru omogućuju individualnu unutarnju konfiguraciju s razmakom od 25 mm, primjerice pomoću perforiranih profila i vodilica.

AX osnovni ormar

Osnovni ormar AX, čelični lim

Kompaktni ormar AX s integriranim lokatorima u krovu, dnu i bočnim stijenkama tvori poznati sustavni raster od 25 mm, preuzet iz velikog ormara VX25.

AX osnovni ormar

Osnovni ormar AX od nehrđajućeg čelika

Robusni osnovni ormar od nehrđajućeg čelika opremljen je integriranim sustavom pozicioniranja koji omogućuje brzu, jednostavnu, pouzdanu i opsežnu konfiguraciju sustava bez potrebe za bušenjem.

Higijenski dizajniran ormar

Priključna kutija HD

Rješenje ormara prilagođeno zahtjevima prehrambene industrije. Silikonska brtva bez spojeva između ormara i pokrova. Higijenski, brzootvarajući šesterokutni pričvrsni element.

Higijenski dizajniran ormar

Kompaktni ormar HD s dvostrukim vratima

Rješenje ormara prilagođeno zahtjevima prehrambene industrije. Krov je nagnut prema naprijed pod kutom od 30°. Brtva je plave boje radi jasnog razlikovanja od prehrambenih proizvoda.

Upravljačke ploče

Ormar za upravljanje AX s ručkama

Ormar za upravljanje s ručkama izrađen od čeličnog lima, temeljen na AX konstrukciji, s otvorom za nosač ruke Ø 130 mm za sustav nosača CP 60/120/180. Omogućen pristup za servis po izboru sprijeda ili straga. Aluminijska prednja ploča omogućuje...

Širok izbor dodatne opreme


Velika ponuda serijske dodatne opreme za AX ormare omogućuje jednostavniju i bržu montažu!

AX ormari nude bogat izbor dodatne opreme koja omogućuje lakšu i bržu montažu. Proširite mogućnosti svog ormara komponentama dostupnima na poveznici u nastavku. Prilagodite svoje ormare tako da u potpunosti odgovaraju vašim potrebama.

KLIKNITE OVDJE I POGLEDAJTE DODATNU OPREMU!

RiPanel konfigurator – jednostavno do prilagođenog ormara


Isplanirajte i sastavite svoj AX ili KX ormar

RiPanel konfigurator omogućuje brzu i jednostavnu konfiguraciju vašeg AX ili KX ormara. Možete birati između različitih materijala, dimenzija, stupnjeva zaštite i dodataka, kako bi konačni proizvod bio potpuno prilagođen vašim potrebama. Digitalni alat osigurava preglednost, preciznost i brz uvid u sve komponente, čime omogućuje učinkovito planiranje i naručivanje.

KONFIGURIRAJTE SVOJ ORMAR UZ RIPANEL!

Održivost i otpornost bez kompromisa

Brošura

AX. KX. System perfection – Kompaktni i mali ormari

AX i KX ormari predstavljaju savršenu kombinaciju kompaktne konstrukcije, izdržljivosti i jednostavne montaže. Idealni su za projekte u kojima je prostor ograničen, a zahtjevi za zaštitom i fleksibilnošću visoki.

Brošura

AX. KX. Nehrđajući čelik – Kompaktni i mali ormari

Informacije o dodacima, tehničkim podacima o AX/KX ormarima od nehrđajućeg čelika i još mnogo toga! Upoznajte savršenstvo: otkrijte vrhunsku kvalitetu i apsolutnu preciznost.

Brošura

AX plastični ormari: veća izdržljivost

Otkrijte snagu AX plastičnih ormara koji spajaju lakoću s izvanrednom otpornošću na udarce i zahtjevne industrijske uvjete. Osigurajte dugotrajnu zaštitu svoje elektroničke opreme i iskoristite prednosti ovih ormara već danas!