AX kompaktni ormari od nehrđajućeg čelika

Rittal AX kompaktni ormar – sustavno rješenje od nehrđajućeg čelika

Patentirani sustav integriranih pozicionera i vodilica za unutarnju ugradnju omogućuje ugradnju dodatne opreme izravno u ormar, bez obrade. Time se izbjegava vremenski zahtjevno brtvljenje otvora, skraćuje vrijeme montaže i otvaraju nove mogućnosti primjene, uz visoku razinu sigurnosti. Glatka površina ormara od nehrđajućeg čelika (1.4301 ili 1.4404) jednostavna je za održavanje i osigurava pouzdanu zaštitu osjetljivih komponenti. AX zidni ormar od nehrđajućeg čelika iz Rittala prilagođava se individualnim zahtjevima i pruža potrebnu fleksibilnost bez kompromisa u pogledu sigurnosti. Otkrijte kako AX sustav od nehrđajućeg čelika može nadmašiti vaša očekivanja i otvoriti nove mogućnosti u izradi ormara.

AX sustavni ormar od nehrđajućeg čelika nudi niz tehničkih značajki koje nadilaze uobičajene zahtjeve

  • Unutarnja ugradnja omogućuje precizno usklađivanje s potrebama različitih projekata.
  • Prilagođena rješenja doprinose smanjenju troškova i optimizaciji ukupnih operativnih troškova.
  • Kontinuirani raster pozicionera unutar ormara osigurava visoku fleksibilnost, a vodilica za unutarnju ugradnju može se postaviti bez bušenja, čak i naknadno.

Vodilice i dodatna oprema mogu se brzo i jednostavno ugraditi u AX ormar od nehrđajućeg čelika bez bušenja, zahvaljujući integriranim pozicionerima u rasteru od 25 mm.

Time se otvaraju nove mogućnosti primjene jer je ugradnja dodatne opreme za VX25 velike ormare, poput vodilica za stezaljke kabela, velikih VX probušenih profila s montažnim prirubnicama ili nosivih potpornih vodilica, također moguća bez obrade.

Integrirani pozicioneri u ormaru omogućuju preciznu i vremenski učinkovitu ugradnju vodilica za unutarnju ugradnju, koje se koriste za opremanje ormara probušenim profilima s montažnim prirubnicama i dodatnom opremom iz Rittal asortimana.

Vodilica se može ugraditi u AX ormar od nehrđajućeg čelika i naknadno, prema potrebi.

Opcionalna perforirana letvica vrata sa sustavnim otvorima u fleksibilnom rasteru od 25 mm omogućuje brzo i jednostavno proširenje bez obrade vrata. To je moguće zahvaljujući kompatibilnosti s Rittal sustavnom dodatnom opremom.

Montaža vrata bez alata dodatno štedi vrijeme. Nakon postavljanja vrata, dovoljno je jednostavno umetnuti osovinu šarke kako bi se montaža dovršila.

Montažna ploča može se unaprijed postaviti i učvrstiti jednostavnim umetanjem s gornje strane. Standardno otisnut raster olakšava preciznu montažu komponenti.

Posebno oblikovani ključasti otvor omogućuje jednostavno uzemljenje montažne ploče s automatskim izjednačavanjem potencijala, čak i naknadno, nakon što je ploča već pričvršćena.

  • Robusna konstrukcija od nehrđajućeg čelika AX ormara osigurava pouzdanu zaštitu i u zahtjevnim ili ekstremnim uvjetima rada.
  • Smanjuje potrebe za održavanjem i osigurava dugoročnu funkcionalnost čak i u nepovoljnim okruženjima.
  • Zaštitna folija otporna na laser, koja se primjenjuje kao standard, sprječava oštećenja i ogrebotine ormara tijekom obrade i kasnijeg transporta.

Promišljeno tanak dizajn pregiba ruba ormara osigurava pouzdan kontakt s bešavnom PU pjenastom brtvom te pridonosi očuvanju stupnja zaštite (do IP 66) i otpornosti na udarce IK 10. Time se osigurava optimalna zaštita od mehaničkih utjecaja te pouzdano brtvljenje protiv prodora vode i prašine, za dugotrajan i siguran rad.

AX ormari od nehrđajućeg čelika dostupni su odmah sa skladišta, uz brzu isporuku u roku od 24/48 sati. Time se povećava zadovoljstvo kupaca i olakšava ispunjavanje njihovih zahtjeva. Kašnjenja u realizaciji projekata time postaju stvar prošlosti.