Uskoro dostupno: Rittal VX C4-H kućišta s površinskim premazom u skladu s normom ISO 12944. Poseban zaštitni sloj nanesen prskanjem na kućište i bočne panele, u kombinaciji s slojem legure cinka i magnezija na VX okviru, osigurava iznimnu otpornost na koroziju. Površina kućišta testirana je u komori s maglom od slane otopine tijekom 720 sati te time ispunjava zahtjeve zaštite od korozije kategorije C4-H (visoka) prema normi ISO 12944.</p>
ISO 12944 međunarodno je priznat standard za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije primjenom zaštitnih površinskih premaza. Birajte provjerenu kvalitetu i dugoročnu pouzdanost.