AX plastični Ex ormari tvrtke Rittal postavljaju nove standarde za primjenu u prostorima s opasnošću od eksplozije, bilo u petrokemijskoj industriji, energetskom sektoru ili okruženjima s visokom koncentracijom prašine.
Ovi suvremeni ormari pružaju pouzdanu zaštitu osjetljivih upravljačkih sustava u zonama 1 i 2 te 21 i 22, primjerice u rafinerijama, kemijskim postrojenjima ili na bušaćim platformama.
Otkrijte prednosti AX plastičnih Ex ormara
AX plastični Ex ormar isporučuje se s brojnim montažnim elementima koji omogućuju jednostavnu i fleksibilnu unutarnju opremu u skladu s provjerenim Rittal sustavnim konceptom.
Unutarnja oprema u rasteru od 25 mm uz univerzalni nosač za montažu perforiranih profila i vodilica.
- Montažna ploča jednostavno se pričvršćuje s prednje strane na unaprijed ugrađene vijke.
- Jednostavno uzemljenje montažne ploče omogućeno je zahvaljujući obrađenim ključastim otvorima.
- Otisnuti raster omogućuje jednostavniju i precizniju montažu komponenti.
- Dvostruko brtvljenje s integriranom letvicom za zaštitu od kiše na gornjem i donjem rubu vrata pouzdano štiti od prašine i kišnice.
- U kombinaciji s visokom UV otpornošću osigurava pouzdanu primjenu na otvorenom, čak i u zahtjevnim uvjetima.
- Stupanj zaštite IP65 / NEMA 4X.
- Zidni nosači mogu se jednostavno pričvrstiti s vanjske strane uz zadržavanje UL certifikata.
- Alternativno, stezaljke za montažu na stup mogu se pričvrstiti izravno na vanjske navojne umetke.
Integrirani okvir za ojačanje vrata opremljen je dodatnim montažnim točkama koje omogućuju još veću fleksibilnost pri opremanju ormara.
Zahvaljujući kompatibilnosti s Rittal sustavnim priborom, perforirani profili, vodilice, džepovi za električne sheme i ostali elementi mogu se jednostavno ugraditi na unutarnju stranu vrata.
Graničnik vrata može se jednostavno ugraditi bez dodatne obrade te pouzdano zadržava vrata u otvorenom položaju.
AX plastični Ex ormari dostupni su odmah sa skladišta uz kratke rokove isporuke, što omogućuje brzo prilagođavanje zahtjevima svakog projekta.
Saznajte više o AX plastičnim Ex ormarima i osigurajte najvišu razinu sigurnosti i pouzdanosti za primjenu u prostorima s opasnošću od eksplozije.
Fokus na pouzdanosti
- Odobreno za zone 1 i 2 / 21 i 22 u skladu s Direktivom 2014/34/EU (ATEX)
- Zaštita od eksplozije prema normi EN 60079 (Ex e) te zaštita ormara (Ex tb)
- UL 746 za vanjsku primjenu (F1) i UL 508A za industrijske ormare
- Zaštita od požara: certificirano prema UL 94 V-0
- Potpuna izolacija klase II do 1000 V DC za zaštitu osoba
AX plastični Ex ormari ispunjavaju sva navedena međunarodna odobrenja i pružaju najvišu razinu sigurnosti za primjenu u prostorima s opasnošću od eksplozije.