Izrađeni od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, Rittal KX mali ormari pouzdano podnose i najzahtjevnije uvjete rada u industriji i drugim zahtjevnim okruženjima. Robusna konstrukcija osigurava dugotrajan rad, otpornost na koroziju i pouzdanu zaštitu ugrađenih komponenti.
KX ormar od nehrđajućeg čelika omogućuje fleksibilnu unutarnju ugradnju pomoću potpornih vodilica, montažnih ploča i montažnih stezaljki, što omogućuje jednostavnu prilagodbu unutrašnjosti ormara različitim zahtjevima primjene.
KX ormar od nehrđajućeg čelika dostupan je u izvedbama 1.4301 (AISI 304) i 1.4404 (AISI 316L). Robusna konstrukcija otporna na koroziju pouzdano podnosi zahtjevne uvjete rada te osigurava dugotrajan rad i visoku pouzdanost.
KX ormar od nehrđajućeg čelika dostupan je odmah sa skladišta, što planerima i projektantima omogućuje brzu reakciju i jednostavno usklađivanje s potrebama projekta.
Utisnuta stražnja stijenka KX ormara od nehrđajućeg čelika s označenim mjestima za probijanje olakšava pripremu za montažu zidnih nosača te štedi vrijeme i trud tijekom ugradnje.
KX E-Box od nehrđajućeg čelika opremljen je ekscentričnom bravom s dvostrukim uloškom koja omogućuje sigurno zaključavanje ormara i pouzdanu zaštitu osjetljivih elektroničkih komponenti.
Standardne šarke s otvaranjem vrata od 180° sabirničkim ormarima i KX E-Box ormarima omogućuju bolju pristupačnost unutrašnjosti ormara, olakšavaju održavanje i pristup ugrađenim komponentama.
Potporne vodilice mogu se fleksibilno montirati na prednju stranu perforirane montažne letvice u KX priključnim kutijama i sabirničkim ormarima. Alternativno, uz pomoć montažne stezaljke, mogu se ugraditi izravno na stražnju stijenku ormara, čime se optimalno iskorištava dubina ormara. To je posebno važno pri ugradnji većih komponenti.
Brzootpuštajući zatvarač KX ormara od nehrđajućeg čelika s Torx uloškom za priključne kutije i sabirničke ormare osigurava precizno i sigurno zaključavanje ormara te učinkovitu zaštitu vrijednih instalacija i električne opreme.
Optimizirani bočni dijelovi za KX priključnu kutiju, KX sabirnički ormar i KX E-Box omogućuju brzo i jednostavno povezivanje zaštitnog vodiča (PE), čak i pri naknadnoj ugradnji.
KX Terminal box (priključna kutija)
- Brzootpuštajući zatvarač s Torx umetkom
- Utisnuti stražnji panel: zidni nosač
- Uzemljenje: optimizirana perforirana montažna letvica
- Unutarnja ugradnja: potporne vodilice, montažna ploča, montažna stezaljka
KX E-Box
- Ekscentrična brava
- Utisnuta stražnja stijenka: zidni nosač
- Uzemljenje: optimizirana perforirana montažna letvica
- Standardne šarke s otvaranjem od 180°
KX Bus enclosure (sabirnički ormar)
- Brzootpuštajući zatvarač s Torx uloškom
- Utisnuta stražnja stijenka: zidni nosač
- Uzemljenje: optimizirana perforirana montažna letvica
- Unutarnja ugradnja: potporne vodilice, montažna ploča, montažna stezaljka
- Standardne šarke s otvaranjem od 180°