Wall-mounted enclosures

Compact enclosure solutions offer exceptional versatility for controller applications with moderate space requirements. Depending on the variant, they meet the highest levels of corrosion protection and a maximum protection category of IP 66. Wall-mounted enclosures feature simple interior installation with no machining plus flexible cable entry options.

AX osnovno kućište

Istražite širok raspon dodatne opreme dostupne za kompaktno AX kućište

AX kućište tvrtke Rittal može se kombinirati sa širokim rasponom dodatne opreme za cijeli niz zahtjeva – od unutarnje opreme i rješenja za pričvršćivanje do rasvjete i sigurnosnih sustava. Zahvaljujući genijalnom razmaku rupa od 25 mm, komponente se mogu ugraditi brzo, sigurno i bez bušenja – što rezultira fleksibilnim i vremenski štedljivim mogućnostima proširenja.

Kliknite na različita područja kako biste detaljnije istražili relevantnu dodatnu opremu. Odmah ćete dobiti pregled načina na koje možete prilagoditi i proširiti svoju AX kućište.

Pregled dodatne opreme

Vrste krovova za AX

Pribor za krovove kućišta – kao što su vanjska kućišta, transportni vijci s ušicama, zaštitni krovovi i poklopci za prašinu – nude optimalnu zaštitu i funkcionalnost za svaku primjenu.

Hlađenje i napajanje za AX

U ovoj kategoriji dostupan je širok raspon pribora - od visokoučinkovitih rashladnih jedinica i učinkovite tehnologije filtera do grijača kućišta i inovativnih sustava distribucije energije kao što su RiLineX i RiLine Compact.

AX unutarnji pribor

Za kućišta je dostupan širok raspon pribora za unutarnju ugradnju, kao što su nosači vrata, sustavi šina, elementi za montažu, sistemska svjetla, džepovi za planove ožičenja te EMC i pribor za uzemljenje.

Opcije vrata i brave za AX

Vrata i brave za praktičan i siguran pristup, uključujući opcije kao što su ručke, upravljačke ploče, prozori za pregled i unutarnja vrata za maksimalnu fleksibilnost i funkcionalnost.

Ugradnja kućišta za AX

Rješenja za pričvršćivanje za sigurnu ugradnju, kao što su zidni kutni nosači, nosači za montažu na zid, stezaljke za stupove i setovi za spajanje koji olakšavaju sigurno spajanje kućišta.

Kabelski ulaz i podnožje/postolje za AX

Pribor za fleksibilne mogućnosti usmjeravanja kabela unutar kućišta, uključujući rješenja kao što su kabelski uvodi, ploče s uvodnicama, kabelske uvodnice i podnožja/postolja.