Kada kompaktni ormar više nije dovoljan, a sustav spojivih ormara nije potreban, VX SE predstavlja idealno rješenje. Samostojeći sustav ormara VX SE objedinjuje jednostavnu montažu, visoku stabilnost i fleksibilnost te omogućuje učinkovitije projektiranje i ugradnju.
Brzo
Čvrste bočne stranice i krov izrađeni iz jednog dijela smanjuju broj komponenti i pojednostavljuju naručivanje te montažu. Istodobno se uklanjaju spojevi između krova, bočnih stranica i okvira, čime se sprječava nakupljanje nečistoća.
Sigurno
Visok stupanj zaštite do IP 66 / NEMA 4, NEMA 4X i NEMA 3R omogućuje primjenu sustava VX SE u širokom rasponu industrijskih okruženja.
Sustav također pruža otpornost na udarce razreda IK10 te posjeduje UL certifikat.
Pametna konstrukcija osigurava vodljivo povezivanje bočnih stranica, krova i okvira ormara, zbog čega nije potrebno dodatno uzemljenje. Isto vrijedi i pri uporabi Rittal rashladnih uređaja te ventilatorsko-filtarskih jedinica ugrađenih na stražnju stranu ormara.
Zahvaljujući konstrukciji ormara, VX SE ujedno pruža izvrsna EMC svojstva.
Jednostavno
Zahvaljujući izvedbama širine do 1800 mm, jedan samostojeći ormar može zamijeniti niz od čak tri spojena ormara.
Osim jednostavnijeg naručivanja i montaže, ostvaruju se i dodatne prednosti:
- Nije potrebno dodatno brtvljenje
- Nisu potrebni dodatni elementi za zatvaranje
- Nije potrebna podjela montažne ploče
- Jedno postolje dovoljno je i za vrlo široke ormare
Integrirane kabelske uvodne ploče u podnožju omogućuju jednostavno uvođenje kabela uz zadržavanje visokog stupnja zaštite IP 66 / NEMA 4 i NEMA 4X.
VX SE adapterska šina u potpunosti je kompatibilna sa sustavom VX25, što omogućuje primjenu istog koncepta unutarnje ugradnje i korištenje cjelokupnog VX25 sustavnog pribora, uključujući probušene profile, vodilice i ostalu dodatnu opremu.
Podnožje VX SE također je kompatibilno s VX25 priborom, poput kabelskih stezaljki i kabelskih uvodnih ploča.
Velik otvor u osnovnom okviru dodatno olakšava uvođenje i organizaciju kabela.
Svestrano
VX SE prikladan je za širok raspon industrijskih primjena. Visok stupanj zaštite do IP 66 / NEMA 4 i NEMA 4X, velik izbor dimenzija te različite izvedbe materijala čine ga idealnim rješenjem za zahtjevne primjene.
Izvedbe dubine od 300 mm posebno su prikladne za ugradnju u ograničenom prostoru, primjerice u tehničkoj infrastrukturi zgrada (HVAC).
Standardne izvedbe dostupne su odmah sa skladišta.