Lager- und Transportwagen LT 1000
        
    
                                    
                            
                                
                                        
    
        
        
        
            Drahtlager WT Tube 12
        
    
                                    
                            
                                
                                        
    
                                    
                            
                                
                                        
    
        
        
        
            Lasercenter Perforex LC 3030
        
    
                                    
                            
                                
                                        
    
        
        
        
            Ersatzteile Perforex LC
- Perforex Lasercenter sind speziell für die automatisierte mechanische Modifizierung von Standardschaltschränken entwickelt worden
- 3D-Kubusbearbeitung ohne Umspannen des Werkstücks
- Kein Anlaufen oder Verfärben der Schnittkanten bei der Bearbeitung von Edelstahl
- Schneiden von lackierten Blechteilen selbst bei filigranen Konturen ohne Lackbeschädigungen oder Verfärbungen
- Produktspektrum von Kompakt- bis Großschaltschrank
- Berührungsfreie und vibrationsarme Bearbeitung ohne Werkzeugverschleiß
- Kein Spannen der Werkstücke erforderlich
- Bearbeitungsgeschwindigkeit bei Edelstahl 20 x schneller als beim herkömmlichen Fräsprozess
- Ergonomisches Arbeiten durch die ausfahrbare Auflagefläche für die Gehäuse- und Flachteilbearbeitung
- Gleichzeitige Bearbeitung von 5 Seiten
Verdrahtungskanalschneider MC125
        
    
                                    
                            
                                
                                        
    
        
        
        
            Verdrahtungskanalschneider MC125
- Ermöglicht kostengünstiges manuelles Schneiden von Verdrahtungskanälen
- Automatischer Längenanschlag
- Eloxierte Auflagefläche mit lasergravierter Maßaufteilung in Millimeter- und Zoll-Skalierung
- Sichere Bearbeitung durch integrierten Fingerschutz
- Vorgesehen zur Montage auf einer Werkbank
Industrial Workstations
        
    
                                    
                            
                                
                                        
    
        
        
        
            Montagetisch
        
    
                                    
                            
                                
                                        
    
        
        
        
            
        
    
                                    
                            
                                
                                        
    
                                    
                            
                                
                                        
    
        
        
        
            Montagetisch
- Ermöglicht ergonomisches und rückenschonendes Arbeiten
- Individuell in der Werkstatt platzierbar, da unabhängig vom Stromnetz
- Minimaler Platzbedarf bei Nichtgebrauch
- Einfaches Handling durch vier Lenkrollen inkl. Totalfeststellfunktion
- Variables Fixieren von Montageplatten mittels Schnellspanner
Perforex Milling Terminal MT 2101 S
        
    
                                    
                            
                                
                                        
    
        
        
        
            Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C10
        
    
                                    
                            
                                
                                        
    
        
        
        
            Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C10
- Prozessbeschleunigung durch vollautomatisierte Drahtkonfektionierung mit individueller Drahtbedruckung und Kommissionierung
- Der Fertigungsprozess der Drahtkonfektionierung wird um das 10-fache beschleunigt
- Kontinuierlich höchste Qualität
- Drahtausgabe wahlweise als Abwurf, optionales Schienensystem oder optionales Kettenbündel möglich
Cutting Terminal CT
        
    
                                    
                            
                                
                                        
    
        
        
        
            Stromschienenbearbeitung CW 120-M
        
    
                                    
                            
                                
                                        
    
        
        
        
            Wire Station WS 540
        
    
                                    
                            
                                
                                        
    
        
        
        
            Wire Cart
        
    
                                    
                            
                                
                                        
    
        
        
        
            Crimpautomat RC