- Codice prodotto:
- RX 9365745
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94 - Colore
- RAL 9005
- Adatto per nr. d'ord.
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- Dimensioni
- Larghezza: 54 mm
Altezza: 10 mm - Confezione
- 8 pz.
- Peso netto
- 0,072 kg
- Peso lordo
- 0,096 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Descrizione prodotto
- RX Guida DIN largh. 54 mm
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Documentazione
- Quick guide