- Codice prodotto:
- RX 9365750
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94 - Colore
- RAL 9005
- Adatto per nr. d'ord.
- 9360.710
- 9360.720
- 9360.730
- 9360.705
- Dimensioni
- Larghezza: 45 mm
Altezza: 60 mm - Confezione
- 8 pz.
- Peso netto
- 0,232 kg
- Peso lordo
- 0,247 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- ETIM 9
- EC002270
- Descrizione prodotto
- RX Blocco di estensione per adattatore per apparecchi Largh.: 45 mm
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Documentazione
- Quick guide