IoT インターフェース

品番: SK 3124300

IoT インターフェースは、物理的な環境状態の監視を目的とする、リタール冷却ソリューションやセンサー類のインテリジェントネットワーキングを実現するための中心的な要素です。多種多様なインターフェースとプロトコルを備えており、データ収集や、上位の IT システム、あるいは、機械の状態をローカルで監視するシステムへのデータ転送に使用されます。

品番: 7030400

CMC III センサー

品番: 7030091

CMC III CAN バス接続ケーブル

品番:
SK 3124300
製品説明
IoT インターフェースは、リタール冷却ソリューションや物理的な環境状態の監視を目的とするセンサー類のインテリジェントネットワーキングを実現するための中心的な要素です。多種多様なインターフェースとプロトコルを備えており、データ収集や、上位の IT システム、あるいは、機械の状態をローカルで監視するシステムへのデータ転送に使用されます。
メリット
デジタル化とネットワーキングは、あらゆる企業に大きなチャンスをもたらします。IoT インターフェースを使用することで、リタールの冷却ソリューションや物理的な環境状態の監視を行うためのセンサー類を、自動化ロジックに手を加えることなくインダストリー 4.0 環境に接続することが、容易に実現可能です。
プラグアンドプレイ:IoT インターフェースの環境設定および動作確認は、内蔵のウェブサーバー経由で、素早く、簡単かつプログラミングを一切行わずに行うことができます。
材質
プラスチック(UL 94-V0)
塗装色
RAL 7016
同梱品
IoT インターフェース
USB ケーブル (USB A プラグを USB マイクロ B プラグに)
Blue e+ クーリングユニット用アングルブラケット
電源接続
プッシュイン式スプリング式端子台
バスシステム インターフェース
2 x RJ45 CANバス
ネットワークインターフェース
イーサーネット IPv4/IPv6
10BASE-T、100BASE-T および 1000BASE-T 経由の IEEE 802.3 に準拠のイーサーネット
インターフェース
1 x microUSB タイプ B (デバイス)、USB 2.0 用
1 x microSD メモリーカードスロット、SD 2.0 用
1 x USB 2.0 High Speed 機能 (EHCI)
1 x 確定ボタン
1 x プッシュイン式スプリング式端子台、NTC センサー用
2 x RJ45 ソケット、RS 485 インターフェース用 (温度管理ユニット用インターフェース)
取り付けについてのご注意
IoT インターフェースは、スプリング式メタルクリップによって、DIN EN 60 715 準拠の 35 x 7.5 トップハットレール (DIN レール) 上、あるいはアングルブラケットを使って、Blue e+ クーリングユニットの背面に固定することができます。
注記:
IoT インターフェイスは、ファームウエア 1.11.0 以降の Blue e+ クーリングユニットでのみサポートされています。
Blue e シリーズのクーリングユニットのネットワーク化には、(3124.300) Blue e IoT アダプターがさらに必要です。
プロトコル
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
寸法:
幅: 18 mm
高さ: 117 mm
奥行: 120 mm
動作温度範囲
0 °C...70 °C
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 20
1パック
1 個
純質量
0.27 kg
総質量
0.28 kg
関税率番号
85369095
EAN
4028177924369
ETIM 9
EC001099
ETIM 8
EC001099
ECLASS 8.0
27143136
製品説明
SK IoT Interface, for networking of Rittal components, for Blue e+ cooling units/Chiller, WHD: 18 x 117 x 120 mm
取得認証
Cyber Security Certificate
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
Additional instructions
Quick guide
System Hardening
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
ソフトウェア
ソフトウェア