Was möchten Sie konfigurieren?

Klein- und Wandgehäuse (RiPanel)

Finden Sie problemlos die passende Variante für Ihre Anwendung. Mit dem Konfigurator finden Sie ganz leicht das notwendige Zubehör.

Industrie Großschränke (RiPanel)

Erstellen Sie Ihren individuellen Rittal Schaltschrank mit dem umfangreichen Zubehörprogramm, schnell, einfach und sicher.

IT-Schranksysteme (RiPanel)

So einfach lässt sich ein Server- oder Netzwerkschrank planen. Einfach die passenden Teile auswählen.

Tragarmsysteme

Mit dem Konfigurator stellen Sie genau das Tragarmsystem fehlerfrei zusammen, das Sie benötigen.

Niederspannungssysteme (RiPower)

Der Konfigurator führt Sie schnell und effizient in einfachen, logischen Schritten durch den gesamten Planungsprozess.

Klimatisierungsbedarf (RiTherm)

Das kostenlose Planungstool für die bedarfsgerechte, sichere und energieeffiziente Klimatisierung.

Datacenter (RiMatrix)

Unser intuitiver RiMatrix Data Center Konfigurator macht die Gestaltung Ihres idealen Rechenzentrums zum Selbstläufer.

Stromverteilung (RiPower)

RiLine Sammelschienensysteme für individuelle Schalt- und Steuerungsanlagen bis 2100 A. Komplettlösungen für AC- oder DC-Anwendungen

Chiller

Ganz schnell und einfach den richtigen Chiller für Ihre Maschinen- und Prozesskühlung auswählen.

Comfort-Panel | Aluminium Bediengehäuse

Einfache Zusammenstellung abgestimmt auf die gängigsten Panel Anbieter.

Optipanel | Aluminium Bediengehäuse

Einfache Zusammenstellung abgestimmt auf die gängigsten Panel Anbieter.

IT Cooling Calculator

Auswahl von Liquid Cooling Packages (LCP) zur Rack- und Reihenkühlung Ihrer IT Infrastruktur.

Warum Sie mit Rittal Konfiguratoren arbeiten sollten

Mit Rittal sicher Produkte zusammenstellen

Für jedes Produkt den passenden Konfigurator. Egal, ob es sich um Schaltschränke, Wandgehäuse, Server- oder Netzwerkschränke, die Stromverteilung von Niederspannungsanlagen oder Tragarmsysteme handelt.

Schaltschrank- und Gehäuse-Konfigurator

Die Konfiguration erfolgt Schritt für Schritt und unterstützt die Planung von Schaltschränken für den Maschinenbau, die Automatisierungstechnik, die Energieverteilung und industrielle Anwendungen. Durch die digitale Zusammenstellung wird das Risiko von Planungsfehlern deutlich reduziert und der Auswahlprozess beschleunigt.
 
Typische Anwendungsfälle:
  • Industrielle Steuerungsanlagen
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Automatisierungsprojekte
  • Energie- und Infrastrukturprojekte
  • Fertigung und Produktion

Industrie Großschränke jetzt konfigurieren
Klein- und Wangehäuse jetzt konfigurieren.

Serverschrank-/ Netzwerkschrank-Konfigurator (IT-Schranksysteme)

Der Server-/Netzwerkschrank-Konfigurator unterstützt die Planung von IT-Infrastrukturen für Rechenzentren, Serverräume und Edge-Computing-Umgebungen. Nutzer können Serverschränke an ihre individuellen Anforderungen hinsichtlich Größe, Traglast, Kabelmanagement, Belüftung und Zubehör anpassen.
 
Geeignet für:
  • Rechenzentren
  • Serverräume
  • Industrie-IT
  • Edge Computing
  • Unternehmensnetzwerke
  • Edge Computing
  • Unternehmensnetzwerke

Server- und Netzwerkschränke jetzt konfigurieren

RiMatrix Data Center Konfigurator. Datacenter-Planung für jedermann.

Mit dem Datacenter-Konfigurator können Unternehmen individuelle Rechenzentrumslösungen effizient planen und zusammenstellen. Das digitale Tool unterstützt IT-Manager, Rechenzentrumsplaner, Systemintegratoren und Infrastrukturverantwortliche bei der Konfiguration von IT-Racks, Netzwerkkomponenten, Stromversorgungssystemen, Klimatisierungslösungen und physischer IT-Sicherheit.
 
Typische Einsatzbereiche:
  • Rechenzentren (Data Center)
  • Colocation-Umgebungen
  • Edge-Computing-Infrastrukturen
  • Serverräume in Unternehmen
  • Industrie- und Produktionsnetzwerke
  • Cloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen
  • Kritische IT-Anwendungen mit hohen Verfügbarkeitsanforderungen

Datencenter-Konfigurator jetzt starten

Konfiguration von Ri4Power Niederspannungssystemen

Mit unserem Planungstool RiPower beginnt eine neue Ära und setzt völlig neue Maßstäbe in der Planung von Niederspannungsschaltanlagen. Das Tool führt den Anwender schnell und effizient in einfachen, logischen Schritten durch den gesamten Planungsprozess.

Ihr Nutzen:

  • Einfache Preisfindung für eine Niederspannungsschaltanlage 
  • Konfiguration auf Basis einer Skizze oder Leistungsbeschreibung möglich
  • Erstellung der Stückliste und des Aufbaus durch gerätespezifische Regelwerke
  • Automatische Berechnung der Kupferverschienung
  • Erstellung des Bauartnachweises nach IEC 61 439
  • Anlagendokumentation inkl. Montageanleitung
  • Service-Support für technische Dienste inkl. kostenloser Unterstützung bei Projektierung und Angebotserstellung
  • Alle Planungsdaten bleiben lokal auf Ihrem Rechner

Konfigurator von Niederspannungssystemen jetzt starten

Tragarmsystem-Konfigurator

Konstrukteure und Planer können passende Tragarmkomponenten, Verbindungselemente und Gehäuse auswählen und zu einer vollständigen Lösung kombinieren. Einfach, schnell und präzise. Der Konfigurator unterstützen eine schnelle Projektierung und hilft bei der Umsetzung ergonomischer Arbeitsplätze in Produktion, Maschinenbau und Prozessindustrie.

Wichtige Vorteile

  • Individuelle Konfiguration kompletter Tragarmsysteme
  • Schnelle und einfache Projektierung
  • Automatische Prüfung kompatibler Komponenten
  • Reduzierung von Planungs- und Bestellfehlern
  • Hohe Planungs- und Investitionssicherheit
  • Zeitersparnis bei Engineering und Beschaffung

Jetzt ein Tragarmsystem zusammenstellen

Speziell für unsere Aluminium-Bediengehäuse:

Abgestimmt auf die gängigsten Panel Anbieter lassen sich die Gehäuse nach individuellen Anforderungen mit wenigen Klicks ganz einfach zusammenstellen.

Comfort-Panel konfigurieren
Optipanel konfigurieren

HOT: Klimatisierungsrechner für Schaltschränke, RiTherm

Definieren Sie Effizienz neu und erleben die perfekte Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz bei der Planung Ihrer Schaltschrankklimatisierung. Durch die Berechnung von Verlustleistungen, Umgebungstemperaturen und Betriebsbedingungen erhalten Planer eine fundierte Grundlage für die Auswahl eines geeigneten Klimatisierungskonzepts.

Der Klimatisierungsrechner unterstützt bei der Beantwortung folgender Fragen:

  • Welche Kühlleistung benötigt mein Schaltschrank?
  • Reicht eine Lüftung aus oder ist ein Kühlgerät erforderlich?
  • Wie lassen sich Überhitzung und Ausfälle vermeiden?
  • Welche Klimatisierungslösung ist für die Anwendung geeignet?

Jetzt mit der Klimatisierungsberechnung starten (Sie werden zur Eplan Cloud weitergeleitet)

Für unsere Chiller.
Ganz schnell und einfach den richtigen Chiller für Ihre Maschinen- und Prozesskühlung auswählen.

Chiller-Konfigurator starten